(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS製フック_RF-D35

SUS製フック_RF-D35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
589円
税込単価
648円

あらゆるものをすっきり収納。【特長】・天井や壁など、場所を選ばずに取り付けでき...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUS製フック_RF-D35 外形図

製品仕様

型番材料仕上耐荷重質量g
平面横取付時N平面横取付時kgf天井取付時N天井取付時kgf
RF-D35ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨/サテン仕上525.310410.627

使用例

天井取付例

SUS製フック_RF-D35 天井取付例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-D35

10

1個

589( 648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納。
【特長】
・天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。

カタログ

 

Loading...

RF-D35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製フック_RF-D35の型番RF-D35のページです。
型番RF-D35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS製フック_RF-D35

SUS製フック_RF-D35

    ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

    ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

      ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

      ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

        収納フック NF-R64

        収納フック NF-R64

          ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

          ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

            ハンガーユニットD型(ステンレス製)

            ハンガーユニットD型(ステンレス製)

              ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

              ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

                ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                  ステンレス鋼製スイングフック UC型

                  ステンレス鋼製スイングフック UC型

                    ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

                    ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

                      収納フック NF-60

                      収納フック NF-60

                        収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

                        収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

                          グランドフック(ステンレス製)A型

                          グランドフック(ステンレス製)A型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 589円 668円 478円 463円 258円 598円 958円 4,112円 798円 8,161円 1,101円 364円 479円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 可動式フック 可動式フック 可動式フック - 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック - 可動式フック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス アルミニウム合金 - ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 52.0 78.4 58.8 - - 100 - 490 - 170 196 - -
                            表面処理 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 - バレル研磨 鏡面研磨及びサテン バレル研磨 鏡面研磨 ダークグレー焼付塗装 - -

                            SUS製フック_RF-D35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました