(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KB-H-40
ステンレス鋼製フック KB-H型 フック KB-H

ステンレス鋼製フック KB-H型 KB-H-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,797円
税込単価
5,277円

汎用のフック。 【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている。 ・付属品:十字...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

KB-H-40 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製フック(KB-H型)の特長

ステンレス鋼製フック KB-H型:関連画像

寸法図1

ステンレス鋼製フック KB-H型:関連画像

寸法図2

品番 材料 仕上 D H H1 耐荷重N 耐荷重kgf
KB-H-35 ステンレス鋼(SUS303) 鏡面研磨 35 45 22 340 35
KB-H-40 40 50 25 280 29

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-H-40

340
50
10

1個

4,797( 5,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のフック。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・付属品:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなど。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

Loading...

KB-H-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製フック KB-H型の型番KB-H-40のページです。
型番KB-H-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製フック KB-H型

ステンレス鋼製フック KB-H型

    コートフック FC型

    コートフック FC型

      ステンレス鋼製フック ZL-2104型

      ステンレス鋼製フック ZL-2104型

        ステンレス鋼製フック ZL-3401型

        ステンレス鋼製フック ZL-3401型

          LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

          LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

            ステンレス鋼製フック DS-H型

            ステンレス鋼製フック DS-H型

              ステンレス鋼製フック ZL-2105

              ステンレス鋼製フック ZL-2105

                LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                LAMP ステンレス鋼製ナス環フック EN-K型 PAT

                  シューシャインペーパーフック SSF-10型

                  シューシャインペーパーフック SSF-10型

                    フック

                    フック

                      ステンレス鋼製フック ZL-2101

                      ステンレス鋼製フック ZL-2101

                        ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

                        ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

                          ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

                          ステンレス鋼製ナス環フック EN-R100F フリクション式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,697円 3,297円 19,935円 45,161円 2,797円 5,670円 96,930円 8,294円 943円 946円 26,550円 2,797円 23,155円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 滑り止め機能付フック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS303) - ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SCS14) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SCS14)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            幅(mm) 40 - - - - 55 64 - 10 - - - 20
                            表面処理 鏡面研磨 - Zwei L仕上 Zwei L仕上 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨/ヘアライン仕上 鏡面研磨 - - Zwei L仕上 鏡面研磨 鏡面研磨

                            ステンレス鋼製フック KB-H型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KB-H-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容荷重
                            (N)
                            長さ
                            (mm)

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1028045

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました