ステンレス鋼製フックEL型のプレス加工タイプです。【特長】・ブラック(艶消し)...
SUS製フック HJT イメージ
(単位:mm)
SUS製フック HJT 寸法図
(単位:mm)
品番 | 材料 | 仕上/色 | D | W | H | H1 | P1 | P2 | 耐荷重N | 耐荷重kgf | 質量g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJT-55SBL | ステンレス鋼 (SUS304) | 塗装/ブラック | 33 | 15 | 55 | 23 | 8 | 19 | 200 | 20 | 34 |
HJT-70S | サテン仕上 | 43 | 18 | 70 | 30 | 10 | 23 | 150 | 15 | 53 | |
HJT-70SBL | 塗装/ブラック |
Loading...
ステンレス鋼製フックEL型のプレス加工タイプです。
【特長】
・ブラック(艶消し)が新しく加わりました。
・板厚4mm。
【用途】
・あらゆるものをすっきり収納。
HJT-70Sで型番確定
ステンレス鋼製フック HJTの型番HJT-70Sのページです。
型番HJT-70Sに関する仕様情報を記載しております。