(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
653円 ~ 1,777円
税込価格
718円 ~ 1,955円

汎用のフックです。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ブラック(艶...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

ステンレス鋼製ハンドル(HJ型)の特長

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型:関連画像

使用例

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型:関連画像

寸法図

品番 材料 仕上/色 W P H H1 D D1 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
HJ-20S ステンレス鋼
(SUS304)
サテン仕上 28 18 27 11 17 13 140 14 11
HJ-20SBL 塗装/ブラック
HJ-30S サテン仕上 32.5 20 33 13.5 16 15
HJ-30SBL 塗装/ブラック
HJ-50S サテン仕上 43.5 30 47 19.6 22 21 30
HJ-50SBL 塗装/ブラック

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
28
サテン
10

1個

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
28
塗装/ブラック
-

1個

984( 1,082円 )

3日目

33
32.5
サテン
10

1個

760( 836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

33
32.5
塗装/ブラック
-

1個

1,290( 1,419円 )

3日目

47
43.5
サテン
10

1個

816( 898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
43.5
塗装/ブラック
-

1個

1,777( 1,955円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のフックです。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ブラック(艶消し)が新しく加わりました。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

    カーボーイ ソフトJフック ブラック

    カーボーイ ソフトJフック ブラック

      カーボーイ ソフトJフック パープル

      カーボーイ ソフトJフック パープル

        カーボーイ ソフトJフック ピンク

        カーボーイ ソフトJフック ピンク

          カーボーイ ソフトJフック アイボリー

          カーボーイ ソフトJフック アイボリー

            カーボーイ ソフトJフック グリーン

            カーボーイ ソフトJフック グリーン

              カーボーイ ソフトJフック イエロー

              カーボーイ ソフトJフック イエロー

                カーボーイ ソフトJフック ブルー

                カーボーイ ソフトJフック ブルー

                  カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                  カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                    ステンレス鋼製フック HJT

                    ステンレス鋼製フック HJT

                      ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                      ステンレス鋼製フック XL-HJT型

                        SUS製フック_RI-074

                        SUS製フック_RI-074

                          LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

                          LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

                            メーカー スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 653円 640円 396円 396円 487円 468円 429円 487円 487円 1,241円 1,166円 456円 403円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 140 50 50 50 50 50 50 50 50 78.4 - 60 -

                            LAMP ステンレス鋼製フック HJ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            ・耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。
                            ・ブラックは傷が目立ちやすいため取扱いに注意してください。

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました