(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
817円 ~ 1,498円
税込価格
899円 ~ 1,648円

角部を研磨した手に優しい形状です。【特長】・曲げ跡がない美しいサテン仕上です。...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

CK-60Lの寸法図

CK-60Lの寸法図

CK-90Lの寸法図

CK-90Lの寸法図

CK-120Lの寸法図

CK-120Lの寸法図

製品仕様

ステンレス鋼製ハンガーフック CK型の外観

外観

規格表

型番材料仕上耐荷重N耐荷重kgf質量g
CK-60Lステンレス鋼(SUS304)サテン仕上フック1ヶ所あたり14.7フック1ヶ所あたり1.566
CK-90Lステンレス鋼(SUS304)サテン仕上フック1ヶ所あたり14.7フック1ヶ所あたり1.590
CK-120Lステンレス鋼(SUS304)サテン仕上フック1ヶ所あたり14.7フック1ヶ所あたり1.5113

使用例

ステンレス鋼製ハンガーフック CK型の使用例

注意・禁止事項

使用上のご注意

・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
10

1個

817( 899円 )

4日目

90
10

1個

1,097( 1,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
10

1個

1,498( 1,648円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角部を研磨した手に優しい形状です。
【特長】
・曲げ跡がない美しいサテン仕上です。
・フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすいなっています。
・太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
【用途】
・ハンガーフックとして使用できる。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

ステンレス鋼製ハンガーフック CK型

    ステンレス鋼製フック HJU型

    ステンレス鋼製フック HJU型

      ステンレス鋼製フック XL-HJT型

      ステンレス鋼製フック XL-HJT型

        ステンレス鋼製フック XL-SF型

        ステンレス鋼製フック XL-SF型

          LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

          LAMP ステンレス鋼製フックハンドル 2H型

            SUS製フック_RI-074

            SUS製フック_RI-074

              LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

              LAMP ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型 大型帽子掛 PAT

                LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

                LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

                  ステンレス鋼製フック HJT

                  ステンレス鋼製フック HJT

                    ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                    ステンレス鋼製コード掛 RB-102

                      カーボーイ ソフトJフック ピンク

                      カーボーイ ソフトJフック ピンク

                        カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                        カーボーイ ソフトJフック オレンジ

                          カーボーイ ソフトJフック イエロー

                          カーボーイ ソフトJフック イエロー

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 817円 622円 1,166円 8,897円 403円 456円 12,150円 653円 1,241円 424円 396円 487円 429円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック 複数フック 複数フック シングルフック シングルフック 複数フック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) スチール スチール スチール
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 14.7 98 - 380 - 60 380 140 78.4 130 50 50 50
                            幅(mm) 24 - - 25 - 13 25 - 18 13 - - -

                            ステンレス鋼製ハンガーフック CK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました