(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製スイングフック UC型

ステンレス鋼製スイングフック UC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
798円 ~ 824円
税込価格
878円 ~ 906円

あらゆるものをすっきり収納可能なステンレス鋼製スイングフックです。【特長】・フ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SUS製スイングフック_UC 寸法図

寸法図

製品仕様

SUS製スイングフック_UC イメージ

イメージ

付属品

  • 十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)

規格表

型番材料仕上WDHH1H2H3CRt耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
UC-048ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨924.9554821.464.56.510255637
UC-0551030.8625525.571.5512.52.566745

使用例

SUS製スイングフック_UC 天井取付例

天井取付例

型番リスト

型番
許容荷重(N)
長さ(mm)
幅(mm)
可動半径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
54.9
55
9
48
254-0509
10

1個

824( 906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65.7
62
10
55
254-0517
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納可能なステンレス鋼製スイングフックです。
【特長】
・フック部が前後に可動します。
【用途】
・天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製スイングフック UC型

ステンレス鋼製スイングフック UC型

    ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

    ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

      ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

      ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

        ハンガーユニットD型(ステンレス製)

        ハンガーユニットD型(ステンレス製)

          ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

          ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

            ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

            ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

              ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

              ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

                ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                  収納フック NF-R64

                  収納フック NF-R64

                    収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

                    収納フック NF-60D型 ソフトクロージング機構付

                      SUS製フック_RF-D35

                      SUS製フック_RF-D35

                        収納フック NF-60

                        収納フック NF-60

                          グランドフック(ステンレス製)A型

                          グランドフック(ステンレス製)A型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 798円 958円 8,161円 598円 478円 258円 668円 4,112円 463円 364円 589円 1,101円 479円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック - - 可動式フック 可動式フック 可動式フック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) - - ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ - ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            表面処理 バレル研磨 バレル研磨 鏡面研磨 - バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 鏡面研磨及びサテン - - バレル研磨 ダークグレー焼付塗装 -

                            ステンレス鋼製スイングフック UC型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕上げ作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/11
                            とにかくどうしてもこの商品でないとダメという現場だったので、出荷が早くて非常に助かりました。もともと、現場でついたいた商品でした。
                            スガツネさんでも現在入荷待ちとのことだったので、在庫してくれていたミスミに感謝です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました