(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TA3S
ステンレス鋼製コート掛 TA3型 フック TA3

ステンレス鋼製コート掛 TA3型 TA3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,188円
税込単価
2,407円

【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れている。 【用途】 ・一般家庭の屋内、屋...

詳細情報を確認する

TA3S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製コート掛 TA3型:関連画像

規格表

型番材料仕上DWHH1t吊下荷重N吊下荷重kgf質量g
TA3Sステンレス鋼(SCS13)鏡面研磨22929164156.81610
TA3Lステンレス鋼(SCS13)鏡面研磨301034225.5156.81619

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
フック部半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA3S

29
9
22

1個

2,188( 2,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・一般家庭の屋内、屋外など。

カタログ

 

Loading...

TA3Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製コート掛 TA3型の型番TA3Sのページです。
型番TA3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製コート掛 TA3型

ステンレス鋼製コート掛 TA3型

    ステンレス鋼製フック EL型

    ステンレス鋼製フック EL型

      LAMP ステンレス鋼製フック EP型

      LAMP ステンレス鋼製フック EP型

        ステンレス鋼製フック KB-H型

        ステンレス鋼製フック KB-H型

          LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

          LAMP ステンレス鋼製フック XL-CUJ型

            ステンレス鋼製フック ZL-2104型

            ステンレス鋼製フック ZL-2104型

              ステンレス鋼製フック ZL-3401型

              ステンレス鋼製フック ZL-3401型

                ステンレス鋼製フック ZL-2101

                ステンレス鋼製フック ZL-2101

                  LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

                  LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M

                    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

                    ステンレス鋼製房掛 KB-F-70

                      ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

                      ステンレス鋼製ジャンボフック JF50M・JF80M・JF120M

                        洋灯吊金具(ステンレス製)

                        洋灯吊金具(ステンレス製)

                          洋折釘(真鍮製)

                          洋折釘(真鍮製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,188円 2,088円 1,797円 3,697円 3,645円 19,935円 45,161円 26,550円 2,797円 3,913円 2,797円 581円 533円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SCS13) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) 真鍮(C2700W)
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ
                            許容荷重(N) 180 240 240 - - - - 359 - - - - -
                            表面処理 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨およびサテン Zwei L仕上 Zwei L仕上 Zwei L仕上 鏡面研磨 鏡面研磨 鏡面研磨 - -

                            ステンレス鋼製コート掛 TA3型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外で使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA3L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            フック部半径
                            (mm)

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            341030

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました