(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
478円
税込単価
526円

【特長】・フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。・フックの...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製 バタフライフック_TZ-360の詳細

SUS製 バタフライフック_TZ-360 イメージ1

SUS製 バタフライフック_TZ-360 イメージ1

SUS製 バタフライフック_TZ-360 イメージ2

SUS製 バタフライフック_TZ-360 イメージ2

SUS製 バタフライフック_TZ-360 イメージ3

SUS製 バタフライフック_TZ-360 イメージ3

SUS製 バタフライフック_TZ-360の寸法

(単位:mm)

SUS製 バタフライフック_TZ-360 取付例

SUS製 バタフライフック_TZ-360 取付例

(単位:mm)

SUS製 バタフライフック_TZ-360 寸法図

SUS製 バタフライフック_TZ-360 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)座板(L)ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)座板(R)
(3)フックアームバレル研磨

(単位:mm)

品番耐荷重質量g
平面取付時N平面取付時kgf入隅取付時N入隅取付時kgf出隅取付時N出隅取付時kgf
TZ-360596555.629327

この商品の付属品

  • 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZ-360

10

1個

478( 526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。
・フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
【用途】
・本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能。
・あらゆるものをすっきり収納。

カタログ

 

Loading...

TZ-360で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360の型番TZ-360のページです。
型番TZ-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360

    ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

    ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

      ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

      ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270

        ステンレス鋼製スイングフック UC型

        ステンレス鋼製スイングフック UC型

          収納フック NF-60

          収納フック NF-60

            グランドフック(ステンレス製)A型

            グランドフック(ステンレス製)A型

              ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型

              ステンレス鋼製フォールディングパッドアイ EY-R型

                ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

                ステンレス鋼製玉付回転フック TK型、TKF型

                  グランドフック(ステンレス製)B型

                  グランドフック(ステンレス製)B型

                    ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                    ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

                      ハンガーユニットD型(ステンレス製)

                      ハンガーユニットD型(ステンレス製)

                        SUS製フック_RF-D35

                        SUS製フック_RF-D35

                          ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

                          ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック JF-T型 PAT

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 478円 958円 668円 798円 1,101円 479円 7,754円 258円 513円 4,112円 598円 589円 8,161円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック 可動式フック
                            フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス
                            固定方法 ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ ねじ固定タイプ
                            許容荷重(N) 58.8 - 78.4 - 196 - - - - 490 100 52.0 170
                            長さ(mm) 36 - - - 55 - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製 バタフライフック TZ-360のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販品の付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            得意先様導入のコンベアーに対し設備回りで使用する工具類のハンガーとして使用しています。水のかかる可能性がある場所での使用を考慮しステンレス鋼製のこちらの商品を利用しています。サイズ的にも邪魔にならず強度も十分な満足のいく商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました