(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,046円
税込単価
3,351円

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製のクオーターターン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン:関連画像

寸法図(ブレーキ付き)

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン:関連画像

寸法図

製品仕様

No.部品名材料仕上
(1)ハウジングステンレス鋼
(SUS316)
素地
(2)インサート

規格表

ステンレス鋼製ハウジング1

型番適応板厚質量g
200-90438以下33

ステンレス鋼製ハウジング2

型番鍵穴形状
200-9120スクエター(四角形)8mm

型番リスト

型番
種類
鍵形状
特殊付加機能
仕様
適応板厚(mm)
種類(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-9043

本体
なし
なし(通常)
-
8以下
クオーターターン(ハウジング)
10

1個

3,046( 3,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製のクオーターターンです。
【特長】
・非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。
・別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
・別売のインサートにスクエアー(四角形)仕様が新しく加わりました。
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
・IP65に適応しています。
・左右勝手兼用です。
【用途】
・錆を嫌う場所などに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

200-9043で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターンの型番200-9043のページです。
型番200-9043に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン

DIRAK ステンレス鋼製クオーターターン

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

      クオーターターン 薄型 100-90型

      クオーターターン 薄型 100-90型

        ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

        ポリアミドクオーターターン 200-0211-00-00000

          締付ハンドル A-169

          締付ハンドル A-169

            クオーターターン用インサート 200-91型

            クオーターターン用インサート 200-91型

              ステンレス防水ロックハンドル A-1399

              ステンレス防水ロックハンドル A-1399

                防水ロックハンドル A-172用ハンドル

                防水ロックハンドル A-172用ハンドル

                  DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型

                  DIRAK 着脱ハンドル/ノブ200-91型

                    防水ロッドコントローラー AC-100-NB

                    防水ロッドコントローラー AC-100-NB

                      ラッチハンドル LH-203

                      ラッチハンドル LH-203

                        ステンレス防水ロックハンドル A-1149-1

                        ステンレス防水ロックハンドル A-1149-1

                          ステンレスロックハンドル A-1093

                          ステンレスロックハンドル A-1093

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,715円 851円 615円 116円 2,625円 442円 6,285円 850円 479円 5,093円 16,524円 7,500円 4,912円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   5日目  
                            ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル - ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル
                            材質 ステンレス - 亜鉛 樹脂 スチール - ステンレス スチール - 亜鉛 アルミニウム ステンレス ステンレス
                            材質(詳細) ステンレス鋼(SUS316) - 亜鉛合金 ポリアミド(PA) - - - - - - ハンドル:アルミニウム合金/丸座:黄銅 - -
                            仕上 素地 - - - - - - - - - 焼付塗装 - -

                            DIRAK ステンレス鋼製クオーターターンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-9120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 鍵形状 特殊付加機能 仕様 適応板厚
                            (mm)
                            種類(詳細)

                            1,715円

                            ( 1,887円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品--スクエアー(四角形)8mm-クオーターターン(インサート)

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました