(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,786円
税込単価
4,165円

取付場所に合わせて選べる2種類の受座付き角ラッチ。【特長】・十字穴付皿木ねじ3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角落し
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 鍵:
    なし
  • 長さ(mm):
    75
  • 材料(詳細):
    本体・受座A・受座B:ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75の仕様

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75の外観

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75の外観

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75の外形図

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75の外形図

型番部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼ヘアライン仕上
(2)受座A
(3)受座B
品番質量g
KR75225

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR75

10

1個

3,786( 4,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付場所に合わせて選べる2種類の受座付き角ラッチ。
【特長】
・十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)が付属。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

KR75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75の型番KR75のページです。
型番KR75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

      LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

      LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

        LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

        LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

          LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

          LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

            ステンレス表付用角ラッチ C-1170

            ステンレス表付用角ラッチ C-1170

              ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

              ステンレス鋼製プッシュラッチ PRS-40

                ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

                ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

                  ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 ZL-2401

                  ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 ZL-2401

                    LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

                    LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

                      ブリッジ バー (BRB)

                      ブリッジ バー (BRB)

                        ステンレス鋼製バーラッチ HP型

                        ステンレス鋼製バーラッチ HP型

                          ステンレスプッシュボルト C-1255

                          ステンレスプッシュボルト C-1255

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 3,786円 2,072円 2,997円 998円 1,189円 542円 1,497円 1,880円 100,000円 1,989円 223円 879円 836円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 角落し 角落し 丸落し 打掛け・掛金 丸落し 角落し 角落し 打掛け・掛金 平面ラッチ 丸落し - 打掛け・掛金 丸落し
                            材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
                            なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            長さ(mm) 75 65 - - - - - - - - - - -
                            材料(詳細) 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - 本体・受座・受座・裏板:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - 本体・押し棒・受座:ステンレス鋼 - - 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - - -

                            ステンレス鋼製 角ラッチ KR75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました