(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-BLL-80-40-8
ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL ファスナー AS

ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL AS-BLL-80-40-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,889円
税込単価
3,178円

扉の閉時の保持に最適なアルミフレーム取付用付属品。【特長】・アルミフレーム取付...

詳細情報を確認する

AS-BLL-80-40-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ASセット アルミフレーム取付用 AS-BLLの外観

外観

型番適合アルミフレーム構成部品
AS-BLL-60-30-630×30 溝幅6打掛 BLL-60:1ヶ
ASナット AS-6M4:4ヶ
AS-BLL-60-30-830×30 溝幅8打掛 BLL-60:1ヶ
ASナット AS-8M4:4ヶ
AS-BLL-60-40-8-30-6枠:40×40 溝幅8
扉:30×30 溝幅6
打掛 BLL-60:1ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
M4×10 六角穴付ボタンボルト:2ヶ
ASナット AS-6M4:2ヶ
AS-BLL-60-40-10-30-8枠:40×40 溝幅10
扉:30×30 溝幅8
打掛 BLL-60:1ヶ
ASナット AS-10M4:2ヶ
M4×10 六角穴付ボタンボルト:2ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
AS-BLL-80-40-840×40 溝幅8打掛 BLL-80:1ヶ
ASナット AS-8M4:4ヶ
AS-BLL-80-40-1040×40 溝幅10打掛 BLL-80:1ヶ
ASナット AS-10M5:4ヶ

使用例

ASセット アルミフレーム取付用 AS-BLLの使用例
取付寸法図1

取付寸法図1
BLL-60

取付寸法図2

取付寸法図2
BLL-60

取付寸法図3

取付寸法図3
BLL-80

型番リスト

型番
適合アルミフレーム
適合アルミフレーム(枠)
適合アルミフレーム(扉)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-BLL-80-40-8

40×40mm 溝幅8mm
-
-
10

1個

2,889( 3,178円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なアルミフレーム取付用付属品。
【特長】
・アルミフレーム取付用の取付ねじ、ASナットのセット品。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

カタログ

 

AS-BLL-80-40-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLLの型番AS-BLL-80-40-8のページです。
型番AS-BLL-80-40-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLL

    LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

    LAMP ステンレス鋼製 打掛 BLL型

      Pラッチ(ステンレス製)

      Pラッチ(ステンレス製)

        ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

        ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

          大型打掛錠

          大型打掛錠

            丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

            丸棒貫抜(木扉用・ステンレス製)

              メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 ミスミ トラスコ中山
              通常価格 1,847円 998円 1,261円 1,750円 1,606円 6,066円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              種類 打掛け・掛金 打掛け・掛金 丸落し 角落し 打掛け・掛金 貫抜
              材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼 SUS304 ステンレス(SUS304)
              なし なし なし なし なし なし

              ステンレス鋼製内掛け アルミフレーム取付用付属品 AS-BLLのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AS-BLL-60-30-6
              AS-BLL-60-30-8
              AS-BLL-60-40-10-30-8
              AS-BLL-60-40-8-30-6
              AS-BLL-80-40-10
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?適合アルミフレーム 適合アルミフレーム(枠) 適合アルミフレーム(扉)

              2,189円

              ( 2,408円 )
              1個 あり

              4日目

              1030×30mm 溝幅6mm--

              2,197円

              ( 2,417円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              1030×30mm 溝幅8mm--

              1,989円

              ( 2,188円 )
              1個 -

              4日目

              10-40×40mm 溝幅10mm30×30mm 溝幅8mm

              1,847円

              ( 2,032円 )
              1個 -

              4日目

              10-40×40mm 溝幅8mm30×30mm 溝幅6mm

              2,689円

              ( 2,958円 )
              1個 -

              4日目

              1040×40mm 溝幅10mm--

              ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました