(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,989円 ~ 2,489円
税込価格
2,188円 ~ 2,738円

【特長】・扉の閉時の保持に最適です。・落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸落し
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 鍵:
    なし
  • 材料(詳細):
    本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

製品仕様

BL-60Sの外観

BLS-90の外観

BL-40Sの外観

BLS-60の外観

部品名・材料・仕上/色

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼
(SUS304)
ヘアライン仕上
(2)受座
(3)落し棒ステンレス鋼
(SUS303)
-
(4)つまみ
(5)受座ステンレス鋼
(SUS304)
ヘアライン仕上
-ばね-

規格表

型番LP1P2D質量g
BLS-6060104017109
BLS-909012.56524147

商品特長詳細

ステンレス鋼製で耐食性に優れている

型番リスト

型番
長さ(mm)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
362-0531
10

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

90
362-0549
10

1個

2,489( 2,738円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の閉時の保持に最適です。
・落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
・縦、横、どちらの向きでも使えます。
・取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
【用途】
・扉の閉時の保持に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

      ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

      ステンレス鋼製 角ラッチ KR65

        ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付

        ステンレス鋼製丸落し(バネ入り) BSS型 ポジション固定機能付

          LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

          LAMP ステンレス鋼製 丸落し(バネ入り) BSS2型、BSS3型 ポジション固定機能付

            超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

            超強力丸棒貫抜(ステンレス製)

              LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

              LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BL-S型 ポジション固定機能付

                強力丸落(スチール製)

                強力丸落(スチール製)

                  MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

                  MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

                    MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                    MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

                      MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                      MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

                        強力丸落(ステンレス製)

                        強力丸落(ステンレス製)

                          丸落し C-883

                          丸落し C-883

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 トラスコ中山 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 トラスコ中山 タキゲン製造
                            通常価格 1,989円 3,267円 1,750円 2,789円 2,997円 21,766円 1,189円 691円 78,124円 23,267円 52,286円 1,794円 662円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 丸落し 角落し 角落し 丸落し 丸落し 貫抜 丸落し 丸落し 貫抜 貫抜 貫抜 丸落し 丸落し
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -
                            なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            材料(詳細) 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座A・受座B:ステンレス鋼 本体・受座・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) 本体・受座・ばね:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - 本体・受座・受座・裏板:ステンレス鋼(SUS304)/押し棒・つまみ:ステンレス鋼(SUS303) - - - - - -

                            LAMP ステンレス鋼製ラッチ(バネ入り) BLS型 ポジション固定機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました