(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型・SAM2型

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型・SAM2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
134,691円 ~ 202,331円
税込価格
148,160円 ~ 222,564円

セキュリティー性抜群の電気錠。【特長】・本体、ストライクともに埋込取り付けの仕...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型/SAM2型の仕様

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型/SAM2型の外観 ※防水、防塵

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型/SAM2型の外観
※防水、防塵

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型/SAM2型の概略図

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型/SAM2型の概略図

板金取付図

板金取付図

取付位置説明図

取付位置説明図

開き戸引戸
扉上部小口面扉側部小口面扉面扉上部小口面扉側部小口面
SAM--
SAM2---

取付位置

注意・禁止事項

  • 本体表面および金属部分は鋼製。防錆仕様ではありませんが、吸着機能は維持する。
  • 施錠、解錠の際、金属同士の接触音が出る。
  • 本体およびストライクの取付寸法、適応扉厚などの詳細は問い合わせ。
  • 吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値。SAM型は、開扉で使用し、本体とストライクプレートの凸凹部がかみあうことで、高い吸着力を発揮する。吸着力にはばらつきがあるため、現品にて確認。
  • 本体は必ず枠に、ストライクプレートは扉に取り付ける。
  • 上記の取付位置に必ず取り付ける。これ以外の取り付けをした場合、誤作動または故障の原因になる。

使用例

開き戸/扉上部小口面取付仕様

開き戸/扉上部小口面取付仕様

本体、ストライクプレート取付加工図

木枠

木枠

金属、またはフラッシュ材などの中空の枠(取付ブラケット使用)

金属、またはフラッシュ材などの中空の枠(取付ブラケット使用)

  • ※ [ ]内寸法はSAM2型です。
品番吸着感知B機能電圧電流消費電力使用温度範囲吸着力N吸着力kgf
SAM-M無しDC12V/24V(-5%~+25%)350/175mA4.2W-40~60℃4,449454
SAM-BM付き
SAM2-24M無しDC24V(-5%~+25%)62mA1.5W2,666272

型番リスト

型番
定格電圧(V)
吸着感知機能
消費電力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC24
無し
1.5
10

1個

134,691( 148,160円 )

4日目

DC12/24
付き
4.2
10

1個

202,331( 222,564円 )

4日目

DC12/24
無し
4.2
10

1個

183,231( 201,554円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セキュリティー性抜群の電気錠。
【特長】
・本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様。
・扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応可能。
・本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉回りのデザインを損なわない。
・DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応可能(SAM2-24Mは24Vのみ対応)。
・それぞれの電圧に応じ、自動切換する。
・吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプ。
・防水、防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)。
・ストライクプレート、取付ブラケット(板金用)が付属。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型・SAM2型

電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型・SAM2型

    埋込式マグナロック M34R

    埋込式マグナロック M34R

      MAGNALOCK 電磁石式電気錠マグナロック M32型・M62型・M82型 屋外対応タイプ

      MAGNALOCK 電磁石式電気錠マグナロック M32型・M62型・M82型 屋外対応タイプ

        ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

        ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-12

          電磁ロック LE-36

          電磁ロック LE-36

            普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

            普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

              ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

              ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

                ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12

                ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-30-12

                  ソレノイドロック LE-30-10

                  ソレノイドロック LE-30-10

                    小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠

                    小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠

                      インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                      インターロック回路付モーター・コントローラー LE-111

                        電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

                        電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL

                          リニアアクチュエーター LE-20

                          リニアアクチュエーター LE-20

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 134,691円 84,664円 79,825円 4,083円 6,230円 2,604円 9,693円 3,495円 7,777円 54,284円 220,500円 9,354円 41,697円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電気錠 電気錠 - 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 制御コントローラ 電気錠 電気錠
                            電気錠施錠 通電時施錠タイプ 通電時施錠タイプ - 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ - 通電時解錠タイプ 通電時施錠タイプ
                            取付面 正面 正面 - - - - - - - 正面 - - -

                            電磁石式電気錠 埋込式マグナロック 屋外対応タイプ SAM型・SAM2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました