(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SS

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
105,662円
税込単価
116,228円

扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SSの仕様

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SSの外観 ※防水

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SSの外観
※防水

キーパッド部の外形図

キーパッド部の外形図

部品名材料仕上
キーパッド部ステンレス鋼(SUS304)へアライン仕上
制御部塗装/ブラック
品番電流電圧出力接点容量使用温度範囲質量g
DK-26SS7mA/20mA(待機時)
160mA/190mA(作動時)
ACまたは
DC12V/24V
5A-30~+70℃(キーパッド部)
0~70℃(制御部)
600

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-26SS

10

1個

105,662( 116,228円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。
【特長】
・セキュリティー性抜群です。
・解放時間を1~99秒まで登録できます。
・5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。
・安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。
・キーパッド部は防水仕様で、屋外でも使えます。
・制御部寸法:H76×W203×D152mm。

カタログ

 

DK-26SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SSの型番DK-26SSのページです。
型番DK-26SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SS

テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SS

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33

      ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

      ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

        小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠

        小型マグナロック MCL-24 キャビネット用電気錠

          ソレノイドロック LE-30-10

          ソレノイドロック LE-30-10

            普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

            普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21

              ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

              ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

                両開き扉用マグナロック DM62-M

                両開き扉用マグナロック DM62-M

                  EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                  EXCELOCK 引出用受座 XL-ESD

                    耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

                    耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) LE-70

                      耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

                      耐水ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-73

                        タッチスイッチ SP-1

                        タッチスイッチ SP-1

                          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

                          ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-13

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 105,662円 1,835円 9,693円 54,284円 7,777円 2,604円 10,230円 190,776円 1,799円 9,052円 14,651円 44,753円 3,787円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 制御コントローラ 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 電気錠 接続金具 電気錠 電気錠 センサ・スイッチ 電気錠
                            定格電圧(V) ACまたはDC12/24 DC24 AC100 DC24 DC24 DC24 AC100 DC12/24 - DC24 DC24 DC12/24 DC24

                            テンキーパッドコントローラー 屋外対応タイプ DK-26SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました