(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,844円 ~ 8,846円
税込価格
9,728円 ~ 9,731円

ワンタッチ取付可能なフック付ハンドル。【特長】・ハンドルを35°持ち上げるとラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ポリアミド(PA)
  • 鍵:
    あり
  • 材料(詳細):
    プレート部・シリンダーカム:ポリアミド(PA)/ハンドル部:亜鉛合金
  • 色:
    ブラック
  • 適応板厚(mm):
    1.2~1.7

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付 外形図

製品仕様

フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料
(1)プレート部ポリアミド(PA)ブラック
(2)ハンドル部亜鉛合金
(3)シリンダーカムポリアミド(PA)
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。

規格表

型 番別番/同番適応板厚
407-9401.00-37015-B別番1.2~1.7
407-9402.00-37015-D同番

型番リスト

型番
別番/同番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
別番
-

1個

8,846( 9,731円 )

4日目

同番(No.1333)
10

1個

8,844( 9,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付可能なフック付ハンドル。
【特長】
・ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられる。
・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かる。
・取り付けに、ねじ、ナット、平座金が不要なスナップイン仕様。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付

    ドアロック ハンドル(DLH)

    ドアロック ハンドル(DLH)

      スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

      スラムラッチ スナップラインシリーズ 482-90

        ナックルロック

        ナックルロック

          ステンレスラッチ錠 C-1625-6

          ステンレスラッチ錠 C-1625-6

            ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49

            ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49

              ロッド棒用ラッチ錠 C-58

              ロッド棒用ラッチ錠 C-58

                フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C

                フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-1C

                  埋込みハンドル A-860

                  埋込みハンドル A-860

                    リフトアップハンドル A-868

                    リフトアップハンドル A-868

                      ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                      ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

                        ストライカー A-151-ST-1

                        ストライカー A-151-ST-1

                          プッシュ式シリンダー召し合せ錠

                          プッシュ式シリンダー召し合せ錠

                            メーカー スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 杉田エース
                            通常価格 8,844円 2,088円 2,262円 879円 3,946円 762円 2,605円 12,285円 6,090円 6,038円 3,924円 250円 12,000円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   33日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ 角落し 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ 受座 平面ラッチ
                            材質 ポリアミド(PA) ポリアミド(ガラス繊維強化) ポリアミド(PA) - ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) - アルミニウム合金(ADC) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ZDC
                            あり - - - なし なし なし あり - あり なし なし あり
                            材料(詳細) プレート部・シリンダーカム:ポリアミド(PA)/ハンドル部:亜鉛合金 - 本体:ポリアミド(PA)/カム・ピン:鋼/フック部:焼結鋼 - - - - - - - - - -
                            ブラック - ブラック - - - - - - - - - -

                            フック付ハンドル 407-94型 ワンタッチ取付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました