(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドルケース_AF-25-P06

ハンドルケース_AF-25-P06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,989円
税込単価
5,488円

【特長】扉の閉時の保持に最適。材料:亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂。 仕上:ニ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    L型ハンドル
  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミニウム
  • 材質(詳細):
    アルミニウム合金(ADC)
  • 仕上:
    ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装
  • 種類(詳細):
    ハンドルケース
  • 備考:
    扉1枚の必要数:1セット

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハンドルケース_AF-25-P06 外形図

製品仕様

  • 材料:亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂
  • 仕上:ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF-25-P06

1個

4,989( 5,488円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】扉の閉時の保持に最適。材料:亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂。 仕上:ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装。

カタログ

 

AF-25-P06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドルケース_AF-25-P06の型番AF-25-P06のページです。
型番AF-25-P06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドルケース_AF-25-P06

ハンドルケース_AF-25-P06

    防水大型ロックハンドル A-326

    防水大型ロックハンドル A-326

      封印穴付ロックハンドル A-146-M

      封印穴付ロックハンドル A-146-M

        防水カラーロックハンドル A-312

        防水カラーロックハンドル A-312

          ステンレスアジャスタブルロックハンドル A-1285

          ステンレスアジャスタブルロックハンドル A-1285

            抜差しハンドル 0062-H

            抜差しハンドル 0062-H

              ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148

              ステンレスキャップ付ロックハンドル A-1148

                防水カラーロックハンドル A-310

                防水カラーロックハンドル A-310

                  ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4

                  ステンレス厚扉用ロックハンドル A-1147-4

                    プラスチックビットロック CP-316-A

                    プラスチックビットロック CP-316-A

                      ステンレス防水カラーロックハンドル A-1310

                      ステンレス防水カラーロックハンドル A-1310

                        締付ハンドル A-169

                        締付ハンドル A-169

                          ステンレス防水ロックハンドル A-1172

                          ステンレス防水ロックハンドル A-1172

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,989円 1,365円 1,091円 521円 1,324円 389円 1,771円 445円 7,246円 394円 1,418円 2,625円 6,346円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル形状 L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル
                            種類 関連部品 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質 アルミニウム 亜鉛 亜鉛 - ステンレス 亜鉛 ステンレス - ステンレス 樹脂 ステンレス スチール ステンレス
                            材質(詳細) アルミニウム合金(ADC) - - - - - - - - - - - -
                            仕上 ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドルケース_AF-25-P06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました