(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:280-9002
DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 ラッチハンドル 280-90

DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 280-9002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,490円
税込単価
9,339円

工作機械などのスライドドア用のラッチハンドルです。【特長】・ハンドルを引くと同...

詳細情報を確認する

280-9002 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドドア用ラッチハンドル 280-90型

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

寸法図3

寸法図3

寸法図4

寸法図4

ブラケット

品番取付位置フック質量g
280-9001左上または右下699
280-9002なし611
280-9003左下または右上695
280-9004なし624

注意・禁止事項

  • ハンドル中央で操作してください。ラッチが正常に動作しなくなる場合があります。
  • パイプは別売りです。

型番リスト

型番
仕様
取付位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

280-9002

フックなし
左上または右下
10

1個

8,490( 9,339円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械などのスライドドア用のラッチハンドルです。
【特長】
・ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。
・材質:亜鉛合金。
・仕上げ:焼付塗装/ブラック。
【用途】
・スライド式カバーに最適。

カタログ

 

280-9002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型の型番280-9002のページです。
型番280-9002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型

DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型

    ワンタッチレバー取手 A-231

    ワンタッチレバー取手 A-231

      ワンタッチレバーハンドル A-232

      ワンタッチレバーハンドル A-232

        押ボタンハンドル A-199

        押ボタンハンドル A-199

          押ボタン付取手 A-845

          押ボタン付取手 A-845

            プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871

            プラスチック押ボタン式ダブルハンドル AP-871

              押ボタン式シングルハンドル A-870

              押ボタン式シングルハンドル A-870

                押ボタン式ダブルハンドル A-871

                押ボタン式ダブルハンドル A-871

                  大型トリガーハンドル A-869

                  大型トリガーハンドル A-869

                    ステンレスローラー付ボルト AC-1025-PR

                    ステンレスローラー付ボルト AC-1025-PR

                      溝型ホルダ

                      溝型ホルダ

                        ハンマーホルダー2P

                        ハンマーホルダー2P

                          ラインテープディスペンサー

                          ラインテープディスペンサー

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 中央精機 DBLTACT エスコ
                            通常価格 8,490円 1,465円 3,581円 4,042円 4,040円 2,683円 3,622円 4,809円 3,697円 538円 4,789円 537円 24,542円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   4日目   1日目  
                            ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル T型ハンドル L型ハンドル T型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 - - -
                            鍵形状 ラッチ式 - 押しボタン式 押しボタン式 - 押しボタン式 押しボタン式 押しボタン式 なし - - - -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - - - -
                            材質 亜鉛 アルミニウム 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 亜鉛 亜鉛 アルミニウム ステンレス - - -

                            DIRAK スライドドア用ラッチハンドル 280-90型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            280-9001
                            280-9003
                            280-9004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 取付位置

                            10,137円

                            ( 11,151円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フック付左上または右下

                            11,031円

                            ( 12,134円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フック付左下または右上

                            8,490円

                            ( 9,339円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フックなし左下または右上

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました