(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-9319
Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型 ラッチハンドル 200-93

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型 200-9319

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,025円
税込単価
3,328円

90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。【特長】・左右勝手兼用です。・ハ...

詳細情報を確認する

200-9319 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DIRAK Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ_200-93/500-93 寸法図

寸法図

製品仕様

DIRAK Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ_200-93/500-93 イメージ

イメージ

部品名・材料・仕上/色

No.部品名材料仕上/色
(1)ハンドルポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック
亜鉛合金クロムめっき
ステンレス鋼(SUS316)鏡面研磨
(2)六角ナット M22光沢クロメート処理
(3)フランジ付六角ボルト M6
(4)キー鋼もしくは黄銅ニッケルめっき

規格表

型番別番/同番キー番号材料仕上/色適応板厚
200-9307錠前なし-ポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック8以下
200-9309-B別番
200-9308-D同番No.1333
500-9308-DDS200
200-9319錠前なし-亜鉛合金クロムめっき
200-9321-B別番
200-9320-D同番No.1333
500-9320-DDS200

使用例

DIRAK Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ_200-93/500-93 取付加工図

取付加工図

注意・禁止事項

  • ※ キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

型番リスト

型番
鍵形状
材質
材質(詳細)
仕上
同番/別番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-9319

なし
亜鉛
亜鉛合金
クロムめっき
錠前なし
10

1個

3,025( 3,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。
【特長】
・左右勝手兼用です。
・ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。
・取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
・IP65に適応しています。
・別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。
・キーは2本付です。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

200-9319で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型の型番200-9319のページです。
型番200-9319に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

    ウイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

    ウイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

      DIRAK ミニウイングハンドル 220-93型 丸型シリンダー錠タイプ

      DIRAK ミニウイングハンドル 220-93型 丸型シリンダー錠タイプ

        ステンレス締付掛金錠 C-1386

        ステンレス締付掛金錠 C-1386

          T型ハンドル A-229

          T型ハンドル A-229

            いかり型ハンドル A-20

            いかり型ハンドル A-20

              T型ハンドル A-21

              T型ハンドル A-21

                T型ハンドル A-139

                T型ハンドル A-139

                  ステンレスT型ハンドル A-1139

                  ステンレスT型ハンドル A-1139

                    いかり型ハンドル A-18

                    いかり型ハンドル A-18

                      T-ハンドルバイスアクションラッチ E3

                      T-ハンドルバイスアクションラッチ E3

                        ローラ  圧入ストレートタイプ

                        ローラ  圧入ストレートタイプ

                          ローラ  両端止めねじ穴付タイプ

                          ローラ  両端止めねじ穴付タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,025円 2,077円 249円 3,833円 1,828円 458円 857円 1,703円 8,925円 924円 318円 1,130円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~  
                            ハンドル形状 T型ハンドル T型ハンドル - T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル - -
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - - -
                            勝手 左右勝手兼用 左右勝手兼用 - - - - - - - - - - -
                            適応板厚(mm) 8以下 8以下 - - - - - - - - - - -

                            Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-9307
                            200-9308-D
                            200-9309-B
                            200-9320-D
                            200-9321-B
                            500-9308-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?鍵形状 材質 材質(詳細) 仕上 同番/別番

                            3,025円

                            ( 3,328円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なし樹脂ポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック錠前なし

                            5,589円

                            ( 6,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き樹脂ポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック同番(No.1333)

                            5,589円

                            ( 6,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き樹脂ポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック別番

                            5,589円

                            ( 6,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き亜鉛亜鉛合金クロムめっき同番(No.1333)

                            5,589円

                            ( 6,148円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き亜鉛亜鉛合金クロムめっき別番

                            5,580円

                            ( 6,138円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き樹脂ポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック同番(DS200)

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました