(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200-9935
ラッチハンドル 200-99型 ラッチハンドル 200-99

ラッチハンドル 200-99型 200-9935

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,338円
税込単価
6,972円

ストローク7mmの締付機構付小型ハンドルラッチ。【特長】・カムの取付位置は90...

詳細情報を確認する

200-9935 の仕様・寸法情報

商品情報

ラッチハンドル 200-99型の仕様

ラッチハンドル 200-99型の外観

ラッチハンドル 200-99型の外観

取付加工図 取付方向により、どちらか片方

取付加工図
取付方向により、どちらか片方

回転カム取付角度変更可能

回転カム取付角度変更可能

ラッチハンドル 200-99型の外形図1

ラッチハンドル 200-99型の外形図1

ラッチハンドル 200-99型の外形図2

ラッチハンドル 200-99型の外形図2

No.部品名材料仕上/色
(1)ハンドル亜鉛合金ブラック
(2)ハウジングブラック(Oリング入)
(3)光沢クロメート処理
(4)回転カム(別売品)
(5)六角ナット
品番適応扉厚H
200-993550以下30~60
200-993670以下50~80
200-993790以下70~100
200-9938110以下90~120

型番リスト

型番
適応板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-9935

50以下
10

1個

6,338( 6,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストローク7mmの締付機構付小型ハンドルラッチ。
【特長】
・カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定可能。
・別売の外部シールの使用で、IP65に適応可能。
・特注仕様、組み立ての依頼を承る。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

200-9935で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチハンドル 200-99型の型番200-9935のページです。
型番200-9935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッチハンドル 200-99型

ラッチハンドル 200-99型

    防水ロッドコントローラー AC-100-A

    防水ロッドコントローラー AC-100-A

      ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

      ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

        防水ハンドル A-140

        防水ハンドル A-140

          クオーターターン 薄型 100-90型

          クオーターターン 薄型 100-90型

            ステンレス角型ハンドル A-1138

            ステンレス角型ハンドル A-1138

              防水ロッドコントローラー AC-100-NB

              防水ロッドコントローラー AC-100-NB

                抜差しハンドル 0062-H

                抜差しハンドル 0062-H

                  スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S

                  スタッド付防水レバーロックハンドル A-130-S

                    防水レバーロックハンドル A-130

                    防水レバーロックハンドル A-130

                      耐塩プラスチックハンドル AP-33

                      耐塩プラスチックハンドル AP-33

                        ラインハンドル2型 A-16

                        ラインハンドル2型 A-16

                          角型ハンドル A-51

                          角型ハンドル A-51

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 5,968円 6,090円 629円 1,352円 615円 17,575円 5,093円 389円 4,600円 3,196円 347円 790円 1,744円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル L型ハンドル
                            種類 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 ラッチ式 錠前付き - - - - 錠前付き 錠前付き ラッチ式 - なし なし -
                            特殊付加機能 なし(通常) 防水 - 防水 - 防水 防水 なし(通常) 防水 防水 なし(通常) なし(通常) -
                            材質 亜鉛 亜鉛 - 亜鉛 亜鉛 ステンレス 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 亜鉛 亜鉛

                            ラッチハンドル 200-99型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-9936
                            200-9937
                            200-9938
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適応板厚
                            (mm)

                            5,968円

                            ( 6,565円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1070以下

                            6,161円

                            ( 6,777円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1090以下

                            6,161円

                            ( 6,777円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10110以下

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました