(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:507-9005-D
スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型 ラッチハンドル 507-90

スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型 507-9005-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,573円
税込単価
11,630円

丸型シリンダー錠を使用した、亜鉛合金製の小型スイングハンドル。【特長】・キーは...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金
  • 勝手:
    左右勝手兼用
  • 同番/別番:
    同番(DS200)
  • 適応板厚(mm):
    1.5~2.5
  • 種類(詳細):
    スイングハンドル本体

507-9005-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型 外形図

製品仕様

スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型 外観図
スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型 取付加工図

取付加工図

規格表

型 番別番/同番キー番号材 料仕上/色適応板厚質量g
507-9001-D同番DS200亜鉛合金ブラック1.5~2.5308
507-9005-Dクロムめっき

型番リスト

型番
仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

507-9005-D

クロムめっき
-
10

1個

10,573( 11,630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸型シリンダー錠を使用した、亜鉛合金製の小型スイングハンドル。
【特長】
・キーは2本付き。
・鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付き。
・左右勝手兼用。
・国内の仕様に合わせて設計した日本向け小型仕様。
・厚みが薄く本来のデザインを損わない。
【用途】
・小型なので省スペース化や筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

507-9005-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型の型番507-9005-Dのページです。
型番507-9005-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

    スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

    スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

          スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

          スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

            スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

            スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

              DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

              DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

                小型平面ハンドル A-250

                小型平面ハンドル A-250

                  ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                  ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                    平面ハンドル A-240-A

                    平面ハンドル A-240-A

                      ステンレス平面ハンドル A-1900

                      ステンレス平面ハンドル A-1900

                        ステンレス平面ハンドル A-1700

                        ステンレス平面ハンドル A-1700

                          ステンレス平面ハンドル A-1251

                          ステンレス平面ハンドル A-1251

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 9,323円 9,946円 12,339円 6,670円 7,066円 14,672円 9,687円 1,155円 15,225円 1,917円 7,534円 2,367円 9,765円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 錠前付き 錠前付き ダイヤルロック 錠前付き 錠前付き ダイヤルロック 錠前付き - 錠前付き 錠前付き ラッチ式 - -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 樹脂 亜鉛 樹脂 亜鉛 ステンレス 亜鉛 ステンレス ステンレス ステンレス

                            スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            507-9001-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕上

                            9,323円

                            ( 10,255円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10-ブラック

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました