(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用 207-92型

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用 207-92型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,011円 ~ 6,841円
税込価格
6,612円 ~ 7,525円

筐体の密閉対策に最適なスイングハンドルです。【特長】・左右勝手兼用です。・ポリ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    なし
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    樹脂
  • 材質(詳細):
    ポリアミド(PA)
  • 色:
    ブラック
  • 勝手:
    左右勝手兼用
  • 適応板厚(mm):
    1.5~2
  • 種類(詳細):
    スイングハンドル本体

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92の詳細

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92 イメージ

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92 イメージ

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92の寸法例

(単位:mm)

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92 取付仕様図

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92 取付仕様図

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92 寸法図

DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用_207-92 寸法図

(単位:mm)

品番仕様材料適応板厚
207-9201シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバーなしポリアミド(PA)ブラック1.5~2
207-9202シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付
※207-9204フック取付仕様、シリンダーカバーなし
※207-9206フック取付仕様、シリンダーカバー付
  • ※ 印の品番は付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバーなし
10

1個

6,011( 6,612円 )

4日目

シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付
10

1個

6,841( 7,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

筐体の密閉対策に最適なスイングハンドルです。
【特長】
・左右勝手兼用です。
・ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
・適応板厚は1.5~2mmです。
・フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。
・別売のロッドラッチやロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。
・シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用 207-92型

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用 207-92型

    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

      スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

      スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

        DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

          スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

          スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

            スイング ハンドル (SWH)

            スイング ハンドル (SWH)

              スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

              スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

                スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

                スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

                  DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

                  DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

                    ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                    ステンレス平面ハンドル A-1230-A

                      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

                      スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

                        平面ハンドル A-250-A

                        平面ハンドル A-250-A

                          ステンレス平面ハンドル A-1700

                          ステンレス平面ハンドル A-1700

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 6,011円 14,672円 7,066円 6,670円 9,946円 7,055円 9,323円 12,668円 9,687円 15,225円 12,339円 2,152円 2,367円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 なし ダイヤルロック 錠前付き 錠前付き 錠前付き ラッチ式 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き ダイヤルロック - -
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 樹脂 亜鉛 樹脂 樹脂 亜鉛 樹脂 亜鉛 樹脂 樹脂 ステンレス 亜鉛 亜鉛 ステンレス

                            スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用 207-92型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました