(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:107-9271
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型 ラッチハンドル 107-92

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型 107-9271

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,664円
税込単価
12,830円

ダイヤルとキーのどちらでも解錠できる、錠前付のスイングハンドル。【特長】・3桁...

詳細情報を確認する

107-9271 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型 外形図

製品仕様

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型 外観図
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型 取付加工図

取付加工図

規格表

型 番別番/同番キー番号仕 様材 料適応板厚
107-9277-D同番No.1333シリンダーバレルキャップ付
(IP65適応)
亜鉛合金ブラック1.5~2.5
107-9270シリンダー錠なし-ダイヤル錠キャップ付
(IP65適応)
107-9271フック取付仕様

使用例

ダイヤル錠、解錠番号の変更方法

1.ダイヤル錠を解錠番号にセットする。(初期設定では「000」で解錠する)
2.ダイヤル錠下部にある小さな穴にシャープペンなどの先を入れ、押しこむ。
3.押し込んだまま任意の解錠番号3桁を合わせ、押し込んだものを抜けば、新しい解錠番号が設定される。
スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型 使用例1

注意・禁止事項

  • シリンダー錠付仕様は、取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。

型番リスト

型番
仕様
同番/別番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-9271

フック取付仕様
シリンダー錠なし
10

1個

11,664( 12,830円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルとキーのどちらでも解錠できる、錠前付のスイングハンドル。
【特長】
・3桁の解錠番号の変更は、解錠番号が分からないと行えないため、高い安全性を確保。
・左右勝手兼用。
・キャップ付仕様(107-9277-D、107-9270)はIP65に適応。
・107-9277-Dは、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付き。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

107-9271で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型の型番107-9271のページです。
型番107-9271に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型

    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

    スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ ロッドラッチ用 107-9274-D

      スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

      スイングハンドル ミニタイプロッドラッチ用 507-90型

        スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

        スイングハンドル ミニタイプ3点カム用 507-90

          DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

          DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-92

            スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

            スイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ ロッドラッチ用 207-92/507-92

              DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

              DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ3点カム用_207-9101

                スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

                スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型・511型

                  小型平面ハンドル A-250

                  小型平面ハンドル A-250

                    スイング ハンドル (SWH)

                    スイング ハンドル (SWH)

                      スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

                      スイングハンドル スナップラインシリーズ3点カム用 407-93

                        薄型防水フラットハンドル A-960

                        薄型防水フラットハンドル A-960

                          ステンレス平面ハンドル A-1900

                          ステンレス平面ハンドル A-1900

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 11,664円 13,924円 8,891円 9,382円 6,351円 6,728円 9,207円 2,797円 1,155円 7,055円 11,977円 3,098円 7,534円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ハンドル形状 スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル スイングハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体
                            鍵形状 ダイヤルロック ダイヤルロック 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き 錠前付き - - ラッチ式 錠前付き 錠前付き ラッチ式
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常)
                            材質 亜鉛 亜鉛 亜鉛 亜鉛 樹脂 樹脂 樹脂 亜鉛 亜鉛 樹脂 樹脂 亜鉛 ステンレス

                            スイングハンドル シリンダー錠付ダイヤル錠タイプ3点カム用 107-92型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            107-9270
                            107-9277-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 同番/別番

                            12,123円

                            ( 13,335円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ダイヤル錠キャップ付(IP65適応)シリンダー錠なし

                            14,596円

                            ( 16,056円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)同番(No.1333)

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました