(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:500-9402-D
Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型 ラッチハンドル 500-94

Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型 500-9402-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,405円
税込単価
8,146円

90°回転の丸型シリンダー錠付ハンドル。【特長】・左右勝手兼用。・取付穴への挿...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    L型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 勝手:
    左右勝手兼用
  • 適応板厚(mm):
    8以下
  • 種類(詳細):
    レバーハンドル本体

500-9402-D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型 外形図

製品仕様

Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕上/色
(1)ハンドルポリアミド(PA)/
亜鉛合金
ブラック
亜鉛合金クロムめっき、
ブラック
ステンレス鋼
(SUS316)
鏡面研磨
(2)六角ナット
M22
光沢クロメート処理
(3)フランジ付
六角ボルト M6
(4)キー鋼もしくは
黄銅
ニッケルめっき

規格表

型 番別番/同番キー番号材 料仕上/色適応板厚
200-9401錠前なし-ポリアミド(PA)/亜鉛合金ブラック8以下
200-9402-D同番No.1333
500-9402-DDS200
200-9419錠前なし-亜鉛合金クロムめっき
200-9420-D同番No.1333
500-9420-DDS200
200-9418錠前なし-ステンレス鋼(SUS316)サテン仕上

注意・禁止事項

  • キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

型番リスト

型番
鍵形状
材質
材質(詳細)
同番/別番
仕上/色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500-9402-D

錠前付き
樹脂
ポリアミド(PA)/亜鉛合金
同番(DS200)
ブラック
10

1個

7,405( 8,146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

90°回転の丸型シリンダー錠付ハンドル。
【特長】
・左右勝手兼用。
・取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要。
・IP65に適応。
・別番鍵違い数は240通り。
・キーは2本付き。
・適応板厚は8mm以下。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

カタログ

 

500-9402-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型の型番500-9402-Dのページです。
型番500-9402-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型

Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型

    締付ハンドル A-169用ハンドル

    締付ハンドル A-169用ハンドル

      ラッチハンドル 200-99型

      ラッチハンドル 200-99型

        封印ビス付ロックハンドル A-146-3

        封印ビス付ロックハンドル A-146-3

          ロックハンドル A-147

          ロックハンドル A-147

            封印ビス付ロックハンドル A-147-3

            封印ビス付ロックハンドル A-147-3

              スプリング付ロックハンドル A-61

              スプリング付ロックハンドル A-61

                ステンレス面付ロックハンドル A-1347

                ステンレス面付ロックハンドル A-1347

                  ロックハンドル A-146

                  ロックハンドル A-146

                    キャップ付ロックハンドル A-247

                    キャップ付ロックハンドル A-247

                      防水型ダブルロックハンドル A-440

                      防水型ダブルロックハンドル A-440

                        笹型ハンドル A-26

                        笹型ハンドル A-26

                          封印穴付ロックハンドル A-146-M

                          封印穴付ロックハンドル A-146-M

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,213円 736円 5,679円 1,311円 1,017円 1,485円 880円 7,245円 1,084円 1,450円 1,523円 866円 1,091円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   9日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            ハンドル形状 L型ハンドル ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル ロックハンドル L型ハンドル ロックハンドル
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            特殊付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) 防水 なし(通常) なし(通常)
                            勝手 左右勝手兼用 - - - - - - - - - - - -
                            適応板厚(mm) 8以下 - - - - - - - - - - - -

                            Lハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-94型・500-94型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            200-9401
                            200-9402-D
                            200-9418
                            200-9419
                            200-9420-D
                            500-9420-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?鍵形状 材質 材質(詳細) 同番/別番 仕上/色

                            4,550円

                            ( 5,005円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なし樹脂ポリアミド(PA)/亜鉛合金錠前なしブラック

                            6,534円

                            ( 7,187円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き樹脂ポリアミド(PA)/亜鉛合金同番(No.1333)ブラック

                            19,513円

                            ( 21,464円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なしステンレスステンレス鋼(SUS316)錠前なしサテン仕上

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なし亜鉛亜鉛合金錠前なしクロムめっき

                            6,351円

                            ( 6,986円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き亜鉛亜鉛合金同番(No.1333)クロムめっき

                            6,796円

                            ( 7,476円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10錠前付き亜鉛亜鉛合金同番(DS200)クロムめっき

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました