(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

受金具 P100H02

受金具 P100H02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
148円
税込単価
163円

レバー付ファスナー。【特長】・扉の閉時の保持に最適。材質:スチール材量:鋼仕上...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

受金具 P100H02 外形図01

規格表

型 番材 料仕 上質量g
P100H02鋼(SPCC)ケロムめっき6

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P100H02

1個

148( 163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

レバー付ファスナー。【特長】・扉の閉時の保持に最適。材質:スチール材量:鋼仕上:クロームめっき質量:6g

カタログ

 

P100H02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受金具 P100H02の型番P100H02のページです。
型番P100H02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

受金具 P100H02

受金具 P100H02

    ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

    ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

      ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

      ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

        ヒネリファスナー_P1051SCR

        ヒネリファスナー_P1051SCR

          締付ファスナー C-124

          締付ファスナー C-124

            締付ファスナー C-174-S

            締付ファスナー C-174-S

              ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

              ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

                あおりファスナー C-621

                あおりファスナー C-621

                  ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                  ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                    ワンタッチカバン錠 C-87

                    ワンタッチカバン錠 C-87

                      ステンレスカトルロック C-1524N

                      ステンレスカトルロック C-1524N

                        ダイヤルファスナー C-127

                        ダイヤルファスナー C-127

                          BI-FIX ファスナー サイズ08

                          BI-FIX ファスナー サイズ08

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 148円 3,133円 3,197円 5,103円 935円 1,898円 10,966円 1,951円 128円 1,005円 926円 1,125円 89円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 受座フック 平行型 平行型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール 樹脂・その他 ステンレス - 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール -
                            仕上 クロームめっき クロームめっき クロームめっき クロームめっき - - バレル研磨 - - - - - -
                            材料 - - ステンレス鋼 - - - - - -

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました