(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック_TF42C

フック_TF42C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,217円
税込単価
4,639円

【特長】・強靭な冷間圧延鋼板製です。RoHS10対応品材料:鋼仕上:光沢クロメ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック_TF42C 外形図

製品仕様

  • 強靭な冷間圧延鋼板製です。
  • 推奨ねじ:皿小ねじM8

規格表

型 番材 料仕 上質量g
TF42C光沢クロメート処理141

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF42C

10

1個

4,217( 4,639円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・強靭な冷間圧延鋼板製です。RoHS10対応品材料:鋼仕上:光沢クロメート処理質量:141g

カタログ

 

TF42Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック_TF42Cの型番TF42Cのページです。
型番TF42Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック_TF42C

フック_TF42C

    SUS製受座フック_07-535SS

    SUS製受座フック_07-535SS

      SUS製受座フック_02-535SS

      SUS製受座フック_02-535SS

        SUS製受座フック_07-613SS

        SUS製受座フック_07-613SS

          フック_TF15C/TF16C

          フック_TF15C/TF16C

            SUS製受座フック_02-613SS

            SUS製受座フック_02-613SS

              SUS製受座フック_01-535SS

              SUS製受座フック_01-535SS

                SUS製受座フック_02-655SS

                SUS製受座フック_02-655SS

                  SUS製受座フック_02-1123SS

                  SUS製受座フック_02-1123SS

                    ステンレス鋼製ストロングフック TF40C型

                    ステンレス鋼製ストロングフック TF40C型

                      フック_TF50C/TF10C

                      フック_TF50C/TF10C

                        フック_TF20C/TF22C

                        フック_TF20C/TF22C

                          SUS製受座フック_05-502SS

                          SUS製受座フック_05-502SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 4,217円 820円 545円 525円 431円 410円 589円 677円 599円 2,297円 918円 1,391円 860円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック
                            材質 スチール ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - ステンレス
                            仕上 光沢クロメート処理 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - - バレル研磨
                            材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼 - - ステンレス鋼(SUS304)

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました