(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF20C-CR
フック_TF20C/TF22C ファスナー TF20C-CR

フック_TF20C/TF22C TF20C-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,391円
税込単価
1,530円

あらゆるものをすっきり収納。【特長】・材料は強靭な冷間圧延鋼板製です。・ステン...

詳細情報を確認する

TF20C-CR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フック_TF20C/TF22C 外形図1

TF20C-CR

フック_TF20C/TF22C 外形図2

TF22C型

製品仕様

フック_TF20C/TF22C 外観図1

TF20C-CR

フック_TF20C/TF22C 外観図2

TF22C-CR

  • 推奨ねじ:皿小ねじM5

規格表

型 番材 料仕 上質量g
TF20C-CRクロムめっき78
TF22C-CR77
TF22C-STステンレス鋼(SUS316)バレル研磨

型番リスト

型番
材質
仕様
仕上
材料
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF20C-CR

スチール
S字
クロームめっき
10

1個

1,391( 1,530円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものをすっきり収納。
【特長】
・材料は強靭な冷間圧延鋼板製です。
・ステンレス鋼製タイプもご用意しています。
・強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。

カタログ

 

TF20C-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック_TF20C/TF22Cの型番TF20C-CRのページです。
型番TF20C-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック_TF20C/TF22C

フック_TF20C/TF22C

    フック_TF15C/TF16C

    フック_TF15C/TF16C

      フック_TF50C/TF10C

      フック_TF50C/TF10C

        フック TF30C型・TF31C型・TF41C型

        フック TF30C型・TF31C型・TF41C型

          SUS製受座フック_02-613SS

          SUS製受座フック_02-613SS

            SUS製受座フック_01-655SS

            SUS製受座フック_01-655SS

              SUS製受座フック_07-535SS

              SUS製受座フック_07-535SS

                SUS製受座フック_02-535SS

                SUS製受座フック_02-535SS

                  SUS製受座フック_06-655SS

                  SUS製受座フック_06-655SS

                    SUS製受座フック_01-502SS

                    SUS製受座フック_01-502SS

                      SUS製受座フック_07-613SS

                      SUS製受座フック_07-613SS

                        SUS製受座フック_02-1123SS

                        SUS製受座フック_02-1123SS

                          ステンレス鋼製ストロングフック TF40C型

                          ステンレス鋼製ストロングフック TF40C型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,391円 431円 918円 378円 355円 568円 787円 526円 568円 758円 505円 527円 2,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック 受座フック

                            フック_TF20C/TF22Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF22C-CR
                            TF22C-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 仕様 仕上 材料

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10スチールU字クロームめっき

                            2,172円

                            ( 2,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ステンレスU字バレル研磨ステンレス鋼

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました