(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファスナー TF702型 掛代調節機能付

ファスナー TF702型 掛代調節機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,897円 ~ 5,049円
税込価格
3,187円 ~ 5,554円

ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後も掛代の調節が簡単にできます。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 調整機能:
    あり
  • 引張荷重(N):
    1960

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

ファスナー TF702型 掛代調節機能付:関連画像

製品仕様

ファスナー TF702型 掛代調節機能付:関連画像
型番仕様材料仕上許容荷重N許容荷重kgf質量g
TF702C-CR幅広プレートクロムめっき1,96020082
TF702SC-CR幅狭プレート71
TF702HC-CR幅広プレート・フックタイプ72
TF702C-ST幅広プレートステンレス鋼(SUS316)電解研磨82
TF702SC-ST幅狭プレート71

この商品の推奨ねじ

  • 皿小ねじM5

型番リスト

型番
材質
仕様
仕上
材料
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
幅広プレート
クロームめっき
10

1個

3,120( 3,432円 )

4日目

ステンレス
幅広プレート
電解研磨
ステンレス鋼
10

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
幅広プレート・フックタイプ
クロームめっき
10

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
幅狭タイプ
クロームめっき
10

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
幅狭タイプ
電解研磨
ステンレス鋼
10

1個

5,049( 5,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後も掛代の調節が簡単にできます。
【特長】
・強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
・掛代調節機能付です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファスナー TF702型 掛代調節機能付

ファスナー TF702型 掛代調節機能付

    ファスナー TF701型 掛代調節機能付

    ファスナー TF701型 掛代調節機能付

      ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

      ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

        ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

        ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

          ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

          ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

            ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

            ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

              ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

              ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

                超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

                超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

                  アジャストファスナー C-229

                  アジャストファスナー C-229

                    フック型アジャストファスナー C-230

                    フック型アジャストファスナー C-230

                      フック型アジャストファスナー C-232

                      フック型アジャストファスナー C-232

                        大型アジャストファスナー C-233

                        大型アジャストファスナー C-233

                          炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ

                          炭素鋼製ニードルストップバルブ VSシリーズ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イハラサイエンス
                            通常価格 2,897円 1,897円 8,042円 9,652円 3,072円 9,734円 9,734円 28,235円 1,073円 1,390円 1,421円 2,092円 9,227円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型 平行型 -
                            調整機能 あり あり あり あり あり あり あり あり - - あり あり -
                            引張荷重(N) 1960 653 3266 3266 3333 - - 10666 - - - 588 -

                            ファスナー TF702型 掛代調節機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました