(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF202C-CR
ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203 ファスナー TF202

ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203 TF202C-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,734円
税込単価
10,707円

扉の閉時の保持に最適。【特長】・すべての部分が強靭な炭素鋼の鍛造製で長期間の重...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • 調整機能:
    あり
  • 南京錠用穴:
    あり
  • 仕上:
    クロームめっき
  • 材料:

TF202C-CR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203 外形図

製品仕様

・材料:鋼
・仕上:クロムめっき
・推奨ねじ:皿小ねじM5

規格表

型 番ABDEFGHKCIPLM
TF202C-CR50351737M612364100~ 1155256415
TF203C-CR60452248M816456120~ 1406308221
型 番NQRSTYVXU許容荷重N許容荷重kgf質量g
TF202C-CR42172782545102131960200120
TF203C-CR502237103055132543266333230

型番リスト

型番
引張荷重(N)
ねじ径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF202C-CR

1960
M6
10

1個

9,734( 10,707円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適。

【特長】
・すべての部分が強靭な炭素鋼の鍛造製で長期間の重荷重使用に耐えます。
・掛金がねじ式になっているため回転させることにより、取り付け後でも掛代の調節が簡単にできます。
・南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます

カタログ

 

TF202C-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203の型番TF202C-CRのページです。
型番TF202C-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

    ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

    ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

      ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

      ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

        超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

        超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

          ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

          ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

            ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

            ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

              ファスナー TF702型 掛代調節機能付

              ファスナー TF702型 掛代調節機能付

                ファスナー TF701型 掛代調節機能付

                ファスナー TF701型 掛代調節機能付

                  大型アジャストファスナー C-233

                  大型アジャストファスナー C-233

                    アジャストファスナー C-229

                    アジャストファスナー C-229

                      フック型アジャストファスナー C-232

                      フック型アジャストファスナー C-232

                        フック型アジャストファスナー C-230

                        フック型アジャストファスナー C-230

                          軸付パイプローラ

                          軸付パイプローラ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 9,734円 9,734円 3,072円 28,235円 9,652円 8,042円 2,897円 1,897円 2,092円 1,073円 1,421円 1,090円 -
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型 -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - - スチール スチール スチール スチール -
                            調整機能 あり あり あり あり あり あり あり あり あり - あり - -
                            南京錠用穴 あり - あり あり - - - - - - - - -
                            仕上 クロームめっき クロームめっき 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 クロームめっき - - - - - - - -

                            ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF203C-CR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?引張荷重
                            (N)
                            ねじ径
                            (mm)

                            10,602円

                            ( 11,662円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -3266M8

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました