(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF102C-CR
ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103 ファスナー TF102

ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103 TF102C-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,734円
税込単価
10,707円

扉の閉時の保持に最適。【特長】・すべての部分が強靭な炭素鋼の鍛造製で長期間の重...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • 調整機能:
    あり
  • 仕上:
    クロームめっき
  • 材料:

TF102C-CR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103 外形図

製品仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:クロムめっき
  • 推奨ねじ:皿小ねじM5

規格表

型 番ABDEFGHCIPK
TF102C-CR50351737M61236100~1155254
TF103C-CR70402248M81645120~1406355
型 番LMNQRSTU許容荷重N許容荷重kgf質量g
TF102C-CR641540825102031960200105
TF103C-CR8221581028122343266333215

型番リスト

型番
引張荷重(N)
ねじ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF102C-CR

1960
M6

1個

9,734( 10,707円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適。

【特長】
・すべての部分が強靭な炭素鋼の鍛造製で長期間の重荷重使用に耐えます。
・掛金がねじ式になっているため回転させることにより、取り付け後でも掛代の調節が簡単にできます

カタログ

 

TF102C-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103の型番TF102C-CRのページです。
型番TF102C-CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103

    ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

    ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203

      超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

      超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC

        ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

        ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

          ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

          ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

            ファスナー TF702型 掛代調節機能付

            ファスナー TF702型 掛代調節機能付

              ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

              ファスナー 掛代調節機能付 TF403C-CR・TF404C

                ファスナー TF701型 掛代調節機能付

                ファスナー TF701型 掛代調節機能付

                  大型アジャストファスナー C-233

                  大型アジャストファスナー C-233

                    アジャストファスナー C-229

                    アジャストファスナー C-229

                      フック型アジャストファスナー C-232

                      フック型アジャストファスナー C-232

                        フック型アジャストファスナー C-230

                        フック型アジャストファスナー C-230

                          TCGローラーピニオン

                          TCGローラーピニオン

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 加茂精工
                            通常価格 9,734円 9,734円 28,235円 3,072円 9,652円 2,897円 8,042円 1,897円 2,550円 1,160円 1,450円 1,390円 42,406円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 特殊型 平行型 平行型 -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - - スチール スチール スチール スチール -
                            調整機能 あり あり あり あり あり あり あり あり あり - あり - -
                            仕上 クロームめっき クロームめっき 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 クロームめっき - - - - - - - -
                            材料 - - - - - - - -

                            ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TF103C-CR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            引張荷重
                            (N)
                            ねじ径
                            (mm)

                            9,959円

                            ( 10,955円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3266M8

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました