(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円

【特長】・扉の閉時の保持に最適です。平行型材質:鋼、ステンレス鋼(SUS304...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    スチール
  • 鍵:
    あり
  • スプリング:
    あり
  • 仕上:
    クロームめっき
  • 材料:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR 外形図

製品仕様

型番別番/同番質量g
P1040SCR同番105

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)本体クロムめっき
(2)ヒネリ
(3)フックステンレス鋼(SUS430)-
(4)受金具(P100H02)鋼(SPCC)クロムめっき
(5)キーニッケルめっき

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 鍵をかけた後、(2)のヒネリが持ち上がらないことを確認してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P1040SCR

1個

3,197( 3,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の閉時の保持に最適です。平行型材質:鋼、ステンレス鋼(SUS304)、鋼(SPCC)仕上:クロームめっき、ニッケルめっき質量:105g

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

P1040SCRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCRの型番P1040SCRのページです。
型番P1040SCRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

    D8 リセプタクル-リベットプレート

    D8 リセプタクル-リベットプレート

      ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

      ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

        カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

        カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

          あおりファスナー C-857-3

          あおりファスナー C-857-3

            クリップオン(スタッド6.3mm) D1

            クリップオン(スタッド6.3mm) D1

              あおりファスナー C-621

              あおりファスナー C-621

                BI-FIX ファスナー サイズ08

                BI-FIX ファスナー サイズ08

                  ステンレスあおりファスナー C-1861

                  ステンレスあおりファスナー C-1861

                    受金具 P100H02

                    受金具 P100H02

                      ワンタッチカバン錠 C-87

                      ワンタッチカバン錠 C-87

                        ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                        ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                          D8 リセプタクル-クリップオン

                          D8 リセプタクル-クリップオン

                            メーカー スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 3,197円 198円 3,133円 828円 13,650円 72円 1,951円 89円 3,150円 148円 1,005円 128円 211円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 平行型 特殊型 平行型 特殊型 平行型 特殊型 平行型 特殊型 平行型 受座フック 特殊型 特殊型 特殊型
                            材質 スチール スチール スチール 樹脂・その他 ステンレス - - - ステンレス スチール 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール
                            あり - - - - - - - - - あり - -
                            スプリング あり - あり - - - - - - - - - -
                            仕上 クロームめっき - クロームめっき - - - - - - クロームめっき - - -

                            ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました