(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-255F-03-3-30-6
カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用 ファスナー AS

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用 AS-255F-03-3-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,813円
税込単価
1,994円

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)アルミフレーム取付用付属品のセットです...

詳細情報を確認する

AS-255F-03-3-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-255F-03/05の詳細

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品:関連画像

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-255F-03/05 イメージ

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品:関連画像

取付方法/ロック解除方法

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品:関連画像

パネル加工図

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-255F-03/05の寸法

 

(単位:mm)

 

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品:関連画像

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-255F-03/05 寸法図

 

(単位:mm)

 

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品:関連画像

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-255F-03/05 取付寸法図1

 

(単位:mm)

 

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品:関連画像

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-255F-03/05 取付寸法図2

 

(単位:mm)

 

セット品番 適合アルミフレーム 構成部品
AS-255F-03-3-30-6 30×30
溝幅6
カムロックファスナー 255F-03-3:1ヶ
ブラケット AS-252F:1ヶ
ASナット AS-6M4:2ヶ
M4×10 六角穴付ボルト:2ヶ
AS-255F-05-3-40-8 40×40
溝幅8
カムロックファスナー 255F-05-3:1ヶ
ブラケット AS-252F:1ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
M4×12 六角穴付ボルト:2ヶ
AS-255F-05-3-30-8 30×30
溝幅8
カムロックファスナー 255F-05-3:1ヶ
ブラケット AS-252F:1ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
M4×10 六角穴付ボルト:2ヶ

型番リスト

型番
プラグ寸法(mm)
適用アルミフレームサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-255F-03-3-30-6

6
30×30

1個

1,813( 1,994円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)アルミフレーム取付用付属品のセットです。
【特長】
・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
・ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。
・樹脂タイプと金属タイプがあります。
・パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
・カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
・パネルの脱着が簡単です。
【用途】
・アルミフレーム取付などに使用。

カタログ

 

AS-255F-03-3-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用の型番AS-255F-03-3-30-6のページです。
型番AS-255F-03-3-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

    カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

    カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

      ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

      ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

        受金具 P100H02

        受金具 P100H02

          ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

          ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

            ヒネリファスナー_P1051SCR

            ヒネリファスナー_P1051SCR

              カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

              カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                あおりファスナー C-857-3

                あおりファスナー C-857-3

                  ワンタッチカバン錠 C-87

                  ワンタッチカバン錠 C-87

                    ステンレスあおりコーナーファスナー C-1864

                    ステンレスあおりコーナーファスナー C-1864

                      D8 リセプタクル-リベットプレート

                      D8 リセプタクル-リベットプレート

                        ステンレスロック付カトルロック C-1534

                        ステンレスロック付カトルロック C-1534

                          あおりファスナー C-621

                          あおりファスナー C-621

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,813円 1,682円 448円 148円 3,197円 5,103円 828円 13,650円 1,005円 6,366円 198円 1,785円 1,951円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 受座フック 平行型 平行型 特殊型 平行型 特殊型 コーナー型 特殊型 平行型 平行型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 ステンレス スチール スチール スチール 樹脂・その他 ステンレス 樹脂・その他 ステンレス スチール ステンレス -

                            カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-255F-05-3-30-8
                            AS-255F-05-3-40-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プラグ寸法
                            (mm)
                            適用アルミフレームサイズ

                            1,951円

                            ( 2,146円 )
                            1個 -

                            4日目

                            830×30

                            1,993円

                            ( 2,192円 )
                            1個 -

                            4日目

                            840×40

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました