(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-252F-03-3-30-6
カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06 ファスナー AS

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06 AS-252F-03-3-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,682円
税込単価
1,850円

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品。【特長】・ロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

AS-252F-03-3-30-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06 外形図01

製品仕様

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06 仕様01

取付方法

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06 仕様02

ロック解除方法
先のとがったもので、プラグの頭を押す

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06 仕様03

パネル加工図

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-252F-03-3-30-630×30
溝幅6
カムロックファスナー 252F-03-3:1ヶ
ブラケット AS-252F:1ヶ
ASナット AS-6M4:2ヶ
M4×10 六角穴付ボルト:2ヶ
AS-252F-06-3-40-840×40
溝幅8
カムロックファスナー 252F-06-3:1ヶ
ブラケット AS-252F:1ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
M4×12 六角穴付ボルト:2ヶ
AS-252F-06-3-30-830×30
溝幅8
カムロックファスナー 252F-06-3:1ヶ
ブラケット AS-252F:1ヶ
ASナット AS-8M4:2ヶ
M4×10 六角穴付ボルト:2ヶ

型番リスト

型番
プラグ寸法(mm)
適用アルミフレームサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-252F-03-3-30-6

6
30×30

1個

1,682( 1,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品。
【特長】
・ロックおよびロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ操作。
・ロック時にプラグの頭がフラットになるフラッシュタイプ。
・先のとがったもので押せば解除が可能。
・樹脂タイプと金属タイプを用意。
・パネルの開閉が迅速・簡単。
・カムでロックしているため、振動で外れにくい構造。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

AS-252F-03-3-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06の型番AS-252F-03-3-30-6のページです。
型番AS-252F-03-3-30-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

    カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

    カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

      カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

      カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

        カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

        カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

          カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

          カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

            D8 リセプタクル-リベットプレート

            D8 リセプタクル-リベットプレート

              ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

              ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

                あおりファスナー C-621

                あおりファスナー C-621

                  ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                  ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                    プッシュロック 93

                    プッシュロック 93

                      BI-FIX ファスナー サイズ08

                      BI-FIX ファスナー サイズ08

                        クリップオン(スタッド6.3mm) D1

                        クリップオン(スタッド6.3mm) D1

                          D8 リセプタクル-スナップイン

                          D8 リセプタクル-スナップイン

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,682円 688円 1,028円 1,813円 828円 198円 448円 1,951円 128円 2,697円 89円 72円 507円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール ステンレス - 樹脂・その他 樹脂・その他 - - スチール

                            カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-252F-06-3-30-8
                            AS-252F-06-3-40-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プラグ寸法
                            (mm)
                            適用アルミフレームサイズ

                            1,809円

                            ( 1,990円 )
                            1個 -

                            4日目

                            830×30

                            1,701円

                            ( 1,871円 )
                            1個 -

                            4日目

                            840×40

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました