(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:152F-02-1
カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ ファスナー 152F

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ 152F-02-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

ワンタッチ操作可能なカムロックファスナーです。【特長】・ロックおよびロック解除...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

152F-02-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt: 外形図

( )内寸法は金属タイプです。

製品仕様

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt: プラグ・止め輪・ソケット・ナット

「プラグ」「止め輪」「ソケット」「ナット」の4部品で構成されています。

【パネル側取付加工図】

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt:パネル側取付加工図

( )内寸法は金属タイプです。

【筐体側取付加工図】

皿穴加工
適応板厚T2=2.2 ~ 12

適応板厚T2=0.6~ 2.2
カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt: 筐体側取付加工図1

( )内寸法は金属タイプです。

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt: 筐体側取付加工図2

ストレート穴加工
適応板厚T2=0.6 ~ 9.7(0.8 ~ 1.0)

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ 筐体側取付加工図2

( )内寸法は金属タイプです。

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ 筐体側取付加工図2

【252F型】樹脂タイプ

No.部品名材 料仕上/色
(1)プラグポリアセタール(POM)ブラック
(2)止め輸リン酸塩皮膜処理
(3)ソケットポリアセタール
(POM)
ブラック
(4)ナット

【152F型】金属タイプ

No.部品名材 料仕 上
(1)プラグ黄銅クロムめっき
(2)止め輪ステンレス鋼(SUS304)パシペート処理
(3)ソケット亜鉛合金(ZDC)光沢クロメート処理
(4)ナットクロメート処理

規格表

【252F型】樹脂タイプ

セット型番グリップ寸法Gプラグ寸法L許容荷重N許容荷重kgf質量g
252F-01-31.2~ 218.5147156
252F-02-32~ 2.819
252F-03-32.8~ 3.620
252F-04-33.6~ 4.420.5
252F-05-34.4~ 5.221.5
252F-06-35.2~ 622.5

【152F型】金属タイプ

セット型番グリップ寸法Gプラグ寸法L許容荷重N許容荷重kgf質量g
152F-01-11.2~ 216.5147156
152F-02-12~ 2.817
152F-03-12.8~ 3.618
152F-04-13.6~ 4.418.5
152F-05-14.4~ 5.219.5
152F-06-15.2~ 620.5

選定サポート情報

【グリップ寸法Gの選出方法】

グリップ寸法Gは1.2~ 6になるように設定してください。

皿穴加工

すき間C=0~ 2.2(0~ 2.5)の場合、グリップ寸法G=T1+C+0.7

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt: 選定計算式1(皿穴加工)

( )内寸法は金属タイプです

選択方法
T1=1、C=1、T2=1の場合、グリップ寸法G=1+1+0.7=2.7適合セット品番…252F-02-3

 

ストレート穴加工

すき間C=2.3(2.2)以上の場合、グリップ寸法G=T1+C-1.4

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ Alt: 選定計算式2(ストレート穴加工)

( )内寸法は金属タイプです

選択方法
T1=3、C=2.6、T2=1の場合、グリップ寸法G=3+2.6-1.4=4.2適合セット品番…152F-04-1

型番リスト

型番
仕様
プラグ寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

152F-02-1

金属タイプ
17
-

1個

1,088( 1,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ操作可能なカムロックファスナーです。
【特長】
・ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
・パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
・ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。
・解除する場合、先のとがったもので押してください。
・樹脂タイプと金属タイプがあります。
・カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
【用途】
・パネルの脱着に最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

152F-02-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプの型番152F-02-1のページです。
型番152F-02-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

    カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

    カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

      バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

      バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

        プッシュロック 93

        プッシュロック 93

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

            バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3

            バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3

              D8 スタッド-プラス溝

              D8 スタッド-プラス溝

                ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                  パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

                  パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

                    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

                      パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

                      パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

                        六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

                        六角レンチ締付ファスナー C-174-A・C-1174-A

                          D8 スタッド-マイナス溝

                          D8 スタッド-マイナス溝

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック
                            通常価格 688円 1,028円 951円 2,697円 160円 3,697円 248円 3,197円 208円 828円 171円 1,896円 248円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール スチール 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 - スチール
                            引張荷重(N) 147 245 450 530 - 330 - - - 147 - - -

                            カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            152F-01-1
                            152F-03-1
                            152F-04-1
                            152F-05-1
                            152F-06-1
                            252F-01-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 プラグ寸法
                            (mm)

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -金属タイプ16.5

                            1,105円

                            ( 1,216円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -金属タイプ18

                            1,338円

                            ( 1,472円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -金属タイプ18.5

                            1,254円

                            ( 1,379円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -金属タイプ19.5

                            1,131円

                            ( 1,244円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -金属タイプ20.5

                            688円

                            ( 757円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10樹脂タイプ18.5

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました