(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。【特長】・ばね付きで、防塵・防滴を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    200
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30 外形図

※締代0mmの場合です。

製品仕様

締代mm引付力N引付力kgf
1303.1
2454.6

※引付力は目安です。

No.部品名材 料仕 上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)受座

規格表

型 番許容荷重N許容荷重kgf
SCC-3020020

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCC-30

10

1個

731( 804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。
【特長】
・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

SCC-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30の型番SCC-30のページです。
型番SCC-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

      オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

      オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

        ステンレス強力ターンキャッチクリップ C-1119

        ステンレス強力ターンキャッチクリップ C-1119

          ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

          ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

            ステンレススーパークランプ1型 C-1137

            ステンレススーパークランプ1型 C-1137

              ステンレススーパークランプ3型 C-1139

              ステンレススーパークランプ3型 C-1139

                パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                  ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

                  ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

                    ファスナー PS型・P型

                    ファスナー PS型・P型

                      ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                      ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                        ステンレス鍵穴付パチン錠 C-1012

                        ステンレス鍵穴付パチン錠 C-1012

                          ステンレス鍵穴付ハッチクリップ C-1297

                          ステンレス鍵穴付ハッチクリップ C-1297

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 731円 1,318円 798円 2,232円 12,198円 1,538円 1,298円 2,738円 3,198円 374円 1,101円 434円 7,146円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 - 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり - - - - - - - - - -
                            引張荷重(N) 200 600 250 - 1960 196 - - 1440 - 392 - -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 - - - バレル研磨 - - - -

                            オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/10
                            お客様から依頼のカゴに使用致しました。
                            キャッチクリップが潰れており、同じ物があったので購入しました。
                            サイズ、種類が豊富で短納期。
                            いつも助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            自社製作品の板金筐体蓋部分に溶接にて留め金として利用しました。極力小さく、厚みのないものを探しておりこの商品が条件に合致したため使用しました。ばね強度も十分あり、思い通りの使い勝手に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機密ケースに使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/07/11
                            強度や引張力がしっかりしていました。
                            個体差がなく複数個の使用も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました