(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8807-1068SS
ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS ファスナー 8903-1069SS

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS 8807-1068SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,345円
税込単価
16,880円

受座フックがL字になっており、外コーナーに取り付けることができるレバー付きファ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 引張荷重(N):
    1960
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

8807-1068SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

8907-1069SS ※南京錠取付穴径6.4mm

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS 内コーナー型 PAT 外形図1

(図1)

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS 内コーナー型 PAT 外形図2

(図2)

※本品は在庫がなくなり次第、アームやプレートが図2形状に変わります。

製品仕様

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS 内コーナー型 PAT 外観図1

8807-1068SS(南京錠取付穴)の外観

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS 内コーナー型 PAT 外観図2

8907-1069SS(セーフティーロック付)の外観

規格表

型 番仕 様材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf
8807-1068SS南京錠取付穴付ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨1,960200
8907-1069SSセーフティーロック付

使用例

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS 内コーナー型 PAT 使用例

8907-1069SS(セーフティーロック付)

注意・禁止事項

  • バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • 輸入品のため、「寸法、色調、作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

型番リスト

型番
セーフティーロック
南京錠用穴
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8807-1068SS

-
あり
南京錠取付穴付
-

1個

15,345( 16,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

受座フックがL字になっており、外コーナーに取り付けることができるレバー付きファスナー。
【特長】
・超強力なキャッチホールド力により過酷な条件下でも高い信頼性を維持する。
・ユニークなデッドボルト機構により、三方向からの揺れをしっかりとおさえるため、耐振性が抜群。
・レバーによるワンタッチアクションでパネル(扉)が引込まれ、しっかりと結合される。
・不意の解除を防ぐセーフティーロック付き仕様と、南京錠取り付け用穴付き仕様がある。
・セーフティーロック付き仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引上げると解除できる。
・ステンレス鋼製で耐食性に優れている。
【用途】
・扉閉時の保持に最適。

カタログ

 

8807-1068SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SSの型番8807-1068SSのページです。
型番8807-1068SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SS

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

    ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8803-1068SS・8903-1069SS

      ステンレス内側コーナー用三方締パチン錠 C-1445-1-CT

      ステンレス内側コーナー用三方締パチン錠 C-1445-1-CT

        ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

        ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

          ステンレス鋼製コーナーファスナー 平行取付タイプ・直角取付タイプ

          ステンレス鋼製コーナーファスナー 平行取付タイプ・直角取付タイプ

            LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし

            LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし

              ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

              ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

                ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

                ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

                  ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

                  ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-B

                    TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

                    TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入

                      ステンレスコーナーロックII C-1567

                      ステンレスコーナーロックII C-1567

                        コーナースナップ錠

                        コーナースナップ錠

                          ステンレスコーナーキャッチクリップ C-1393

                          ステンレスコーナーキャッチクリップ C-1393

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造
                            通常価格 14,926円 14,926円 2,011円 2,289円 2,041円 1,597円 1,579円 1,052円 3,777円 1,201円 26,249円 832円 1,389円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型 コーナー型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            引張荷重(N) 1960 1960 - 147 - 330 - 127 - - - 44 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 光沢バレル研磨 光沢バレル研磨 - - - - - - -
                            材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - - - - - -

                            ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 8807-1068SS・8907-1069SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8907-1069SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?セーフティーロック 南京錠用穴 仕様

                            14,926円

                            ( 16,419円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10あり-セーフティーロック付

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました