(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:641-1000SS
ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用 ファスナー 641-1000SS

ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用 641-1000SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,397円 4,966円
税込単価
5,937円 5,463円

扉の閉時の保持に最適な超強力ファスナーです。【特長】・一般的なファスナーより、...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

641-1000SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図
  • ※ 南京錠取付穴径 直径6.5mm

製品仕様

640-1000SS、641-1000SS

640-1000SS、641-1000SS

本体

仕様材料仕上許容荷重N許容荷重kgf質量g
南京錠取付穴兼セーフティーロック付ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨1,05810896
セーフティーロック付90

受座フック(別売品)

型番材料仕上
001-1000SSステンレス鋼(SUS304)バレル研磨

使用例

取付例1

取付例1

取付例2

取付例2

商品特長詳細

プロラッチが扉を押し込む。

プロラッチが扉を押し込む。

型番リスト

型番
種類
セーフティーロック
南京錠用穴
引張荷重(N)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

641-1000SS

平行型
あり
あり
1058
南京錠取付穴兼セーフティーロック付
10

1個

5,397円

4,966

( 5,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適な超強力ファスナーです。
【特長】
・一般的なファスナーより、高いホールド力と堅牢な作りにより、安心してご使用いただけます。
・ユニークな機構により二枚のパネル(扉)を確実にホールドします。
・締め付け時にプロラッチが扉を押し込むため、圧着力は抜群です。
・不意の解除を防ぐ、セーフティーロック付です。
・セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。
・南京錠取付用穴付もあります。
・641-1000SSは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

641-1000SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用の型番641-1000SSのページです。
型番641-1000SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

      PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

      PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

        ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

        ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

          ステンレスアジャストファスナー C-1220

          ステンレスアジャストファスナー C-1220

            ステンレスアジャストファスナー C-1223N

            ステンレスアジャストファスナー C-1223N

              ステンレスアジャストファスナー C-1229

              ステンレスアジャストファスナー C-1229

                ステンレスアジャストファスナー C-1222N

                ステンレスアジャストファスナー C-1222N

                  ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

                  ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

                    ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

                    ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

                      ステンレスアジャストファスナー C-1266

                      ステンレスアジャストファスナー C-1266

                        ステンレスアジャストファスナー C-1231

                        ステンレスアジャストファスナー C-1231

                          ステンレスアジャストファスナー C-1221

                          ステンレスアジャストファスナー C-1221

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 764円 14,732円 7,163円 29,879円 10,347円 2,399円 1,635円 2,352円 13,027円 10,328円 2,198円 1,522円 2,071円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - - - バレル研磨 - - - -
                            材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - - - - ステンレス鋼 ステンレス鋼(SUS304) - - -

                            ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            001-1000SS
                            640-1000SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 セーフティーロック 南京錠用穴 引張荷重
                            (N)
                            仕様

                            764円

                            ( 840円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10受座フック---プロラッチ専用受座フック

                            5,711円

                            ( 6,282円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10平行型あり-1058セーフティーロック付

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました