(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,526円
税込単価
3,879円

南京錠取付用穴付タイプ。【特長】・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。・ファスナー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 南京錠用穴:
    あり
  • 引張荷重(N):
    1470
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS 外形図

規格表

 型番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
30-570SSステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨147015071

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-570SS

10

1個

3,526( 3,879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

南京錠取付用穴付タイプ。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる。
・ファスナー本体が固定式になっており、しっかりと締付け可能。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

30-570SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SSの型番30-570SSのページです。
型番30-570SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

      ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

      ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

        ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

        ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

          ステンレス鋼製ファスナー STF82L

          ステンレス鋼製ファスナー STF82L

            ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

            ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

              ステンレス鋼製ファスナー STF100

              ステンレス鋼製ファスナー STF100

                オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

                オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

                  ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

                  ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                      ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

                      ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

                        パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                        パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                          オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

                          オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 3,526円 2,624円 3,097円 2,197円 3,589円 1,101円 5,497円 1,318円 2,832円 4,251円 1,277円 2,738円 798円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            南京錠用穴 あり あり - - - あり - - - - - - -
                            引張荷重(N) 1470 539 1440 441 784 392 784 600 539 1764 637 - 250
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 サテン仕上 - サテン仕上 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 - バレル研磨

                            ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷締め機として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            荷締め機として使っています。現場からワンタッチで取付け、取外しができる荷締め機の要望があり、帯に取付けて使用しました。イメージした通りので気になり、満足しています。いつもミスミのネットページから購入していて、他からは、購入していません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました