(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,490円 ~ 17,297円
税込価格
17,039円 ~ 19,027円

ステンレス鋼製で耐食性に優れる、掛代調節機能付超強力ファスナー。【特長】・マイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • 引張荷重(N):
    1372
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS 外形図

71-2553SS

製品仕様

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS 外観図

規格表

型 番仕 様材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
71-2553SSセーフティーロック付ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨1372140171
70-2553SSセーフティーロックなし

使用例

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS 使用例
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS 使用例2

掛代の調節方法/セーフティーロックの使用方法

型番リスト

型番
セーフティーロック
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
セーフティーロックなし
10

1個

15,490( 17,039円 )

4日目

あり
セーフティーロック付
10

1個

17,297( 19,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れる、掛代調節機能付超強力ファスナー。
【特長】
・マイナスドライバーで施工後も掛代の調節が簡単。
・不意の解除を防ぐ、セーフティーロック付き。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに対応。
・こちらのファスナーはフタなどに直接引っ掛けるタイプ。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

      ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

      ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

            ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

            ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

              ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

              ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

                PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

                PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

                  ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                  ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                    アジャスタブルスナップ錠

                    アジャスタブルスナップ錠

                      ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                      ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                        ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                        ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

                          アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプ

                          アジャスタブルスナップ錠 ねじ式掛金タイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 15,490円 13,590円 29,879円 16,458円 15,385円 10,328円 873円 7,388円 3,195円 2,310円 1,522円 2,013円 485円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 - 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            調整機能 あり あり あり あり あり - - あり あり あり - あり あり
                            引張荷重(N) 1372 1470 8134 1891 1470 - - 255 588 588 38 - 500
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - バレル研磨 バレル研磨 - - - - -

                            ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました