(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,624円
税込単価
2,886円

【特長】・ステンレス鋼製で耐食性に優れます。・ファスナー本体は固定式で、安定し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 南京錠用穴:
    あり
  • 引張荷重(N):
    539
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製強力ファスナー 標準型 29-569SSの詳細

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS:関連画像

SUS製強力ファスナー 標準型 29-569SS イメージ

SUS製強力ファスナー 標準型 29-569SSの寸法

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS:関連画像

SUS製強力ファスナー 標準型 29-569SS 寸法図

品番 材料 仕上 許容荷重N 許容荷重kgf 質量g
29-569SS ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨 539 55 30

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29-569SS

10

1個

2,624( 2,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れます。
・ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
・南京錠取付用穴付タイプです。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

29-569SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SSの型番29-569SSのページです。
型番29-569SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

    ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

      ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

          ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

          ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

            ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

            ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

              ステンレス鋼製ファスナー STF82L

              ステンレス鋼製ファスナー STF82L

                ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

                ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 88-1068SS・89-1069SS(平面型)

                  パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                  パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                    ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

                      ステンレス鋼製ファスナー STF100

                      ステンレス鋼製ファスナー STF100

                        ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                        ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                          ステンレススプリングパチン錠 C-1146

                          ステンレススプリングパチン錠 C-1146

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,624円 3,097円 2,197円 3,526円 2,832円 1,277円 3,589円 11,822円 2,738円 4,251円 5,497円 1,101円 555円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            南京錠用穴 あり - - あり - - - - - - - あり -
                            引張荷重(N) 539 1440 441 1470 539 637 784 1960 - 1764 784 392 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 サテン仕上 バレル研磨 - - サテン仕上 - -

                            ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました