(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:27SPG-HT090-135SS
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ ファスナー 27SPG-HTSS

ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ 27SPG-HT090-135SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,111円
税込単価
14,422円

【特長】・ステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れます。・バレル研磨仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    147
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

27SPG-HT090-135SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ 外形図

製品仕様

材 料仕 上
ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨

規格表

型 番取付適応パイプ径適応シーリングピン型番許容荷重N許容荷重kgf
27SPG-HT070-115SS70~ 115-14715
27SPG-HT090-135SS90~ 135
27SPG-HT130-175SS130~ 175613-7SS
27SPG-HT170-215SS170~ 215613-7SS、613-9SS
27SPG-HT210-255SS210~ 255
27SPG-HT250-295SS250~ 295
27SPG-HT290-335SS290~ 335
27SPG-HT330-375SS330~ 375

使用例

ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ 使用例1
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ 使用例2

型番リスト

型番
取付適応パイプ径(min)(φ)
取付適応パイプ径(max)(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27SPG-HT090-135SS

90
135
10

1個

13,111( 14,422円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れます。
・バレル研磨仕上げです。
・ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
・スプリングの引張力により耐振性に優れています。
・バンドの長さ調節ねじ付です。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

27SPG-HT090-135SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプの型番27SPG-HT090-135SSのページです。
型番27SPG-HT090-135SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ

ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ

    ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

    ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

        ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

        ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

          ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

          ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

            オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

            オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

              パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

              パッチン錠 曲線アームタイプ・ステンレス製

                ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

                ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

                  ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                  ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                      ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

                      ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

                        ステンレス円筒用キャッチクリップ C-1227

                        ステンレス円筒用キャッチクリップ C-1227

                          ステンレスキャッチクリップ C-1007

                          ステンレスキャッチクリップ C-1007

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 11,815円 1,621円 7,573円 7,110円 2,051円 458円 3,267円 1,771円 1,015円 860円 2,197円 1,134円 524円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            調整機能 あり - - - - - - - - - - - -
                            スプリング あり あり あり あり あり あり - あり あり あり あり あり -
                            引張荷重(N) 147 196 29 29 205 100 - 205 176 68 215 29 -

                            ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            27SPG-HT070-115SS
                            27SPG-HT170-215SS
                            27SPG-HT210-255SS
                            27SPG-HT250-295SS
                            27SPG-HT290-335SS
                            27SPG-HT330-375SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付適応パイプ径(min)
                            (φ)
                            取付適応パイプ径(max)
                            (φ)

                            11,815円

                            ( 12,997円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1070115

                            14,139円

                            ( 15,553円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10170215

                            14,624円

                            ( 16,086円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10210255

                            14,988円

                            ( 16,487円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10250295

                            15,964円

                            ( 17,560円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10290335

                            16,607円

                            ( 18,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10330375

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました