(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,006円
税込単価
2,207円

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。【特長】・不意の解除を防ぐ、シ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    205
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SSの詳細

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SS イメージ1

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SS イメージ1

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SS イメージ2

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SS イメージ2

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SSの寸法

(単位:mm)

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SS 寸法図

SUS製ファスナー スプリングテンションタイプ_18-1204SS 寸法図

品番材料仕上許容荷重N許容荷重kgf質量g
18-1204SSステンレス鋼(SUS304)バレル研磨2052120

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18-1204SS

10

1個

2,006( 2,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
【特長】
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

18-1204SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SSの型番18-1204SSのページです。
型番18-1204SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS

    ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

    ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS

        ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

        ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS

          ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

          ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ

            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

              ステンレススプリングファスナー C-1538

              ステンレススプリングファスナー C-1538

                ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                  ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                  ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                    ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

                    ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

                      ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                      ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12

                        オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

                        オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

                          ステンレスキャッチクリップ C-1007

                          ステンレスキャッチクリップ C-1007

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 2,006円 2,267円 2,325円 7,808円 7,326円 15,490円 1,015円 1,015円 1,621円 564円 860円 578円 603円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり -
                            引張荷重(N) 205 215 205 29 29 235 49 176 196 - 68 100 -
                            仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - - - - バレル研磨 -

                            ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました