(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ファスナー STF100

ステンレス鋼製ファスナー STF100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,751円
税込単価
6,326円

ストッパー付のため、不用意に開きません。【特長】・ばね作用により、耐振性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    784
  • 仕上:
    サテン仕上
  • 材料:
    ステンレス鋼

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SUS製ファスナー _STF100の詳細

SUS製ファスナー _STF100 イメージ

SUS製ファスナー _STF100 イメージ

SUS製ファスナー _STF100 操作方法

SUS製ファスナー _STF100 操作方法

  • 1.開ける時:押ボタンを押し込みながら、本体Bを引き起こす
  • 2.閉める時:本体Bを押し下げるだけで、ラッチ機構によりロックする

SUS製ファスナー _STF100の寸法

(単位:mm)

SUS製ファスナー _STF100 寸法図

SUS製ファスナー _STF100 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体Aステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)本体B
(3)ステンレス鋼(SUS303)-
(4)ばねステンレス鋼(SUS304)
(5)押ボタンニトリルゴム(NBR)ブラック
(6)取付座ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(7)受座サテン仕上
品番標準取付時引付力N標準取付時引付力kgf許容荷重N許容荷重kgf質量g
STF100137.21478480190

注意・禁止事項

  • ※ 標準取付時、引付力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品の推奨ねじ

  • M4皿ねじ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STF100

1個

5,751( 6,326円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ストッパー付のため、不用意に開きません。
【特長】
・ばね作用により、耐振性に優れています。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

STF100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー STF100の型番STF100のページです。
型番STF100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ファスナー STF100

ステンレス鋼製ファスナー STF100

    ステンレス鋼製ファスナー STF82L

    ステンレス鋼製ファスナー STF82L

      ステンレス鋼製ファスナー STF80

      ステンレス鋼製ファスナー STF80

        オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

        オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

          ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS

            ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

            ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS

              ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

              ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

                オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

                オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

                  オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

                  オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30

                    パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                    パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製

                      ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                      ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

                        ステンレススプリングパチン錠 C-1146

                        ステンレススプリングパチン錠 C-1146

                          ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

                          ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 5,751円 3,589円 3,776円 1,318円 3,991円 2,709円 3,198円 798円 731円 2,738円 1,101円 873円 2,272円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり あり - - - あり あり - - - -
                            引張荷重(N) 784 784 784 600 1470 539 1440 250 200 - 392 - 441
                            仕上 サテン仕上 サテン仕上 サテン仕上 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 - - - バレル研磨

                            ステンレス鋼製ファスナー STF100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました