(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニア型多目的スライドレール C2420

リニア型多目的スライドレール C2420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,242円
税込単価
1,366円

2段引、両トラベルのスライドレールです。【用途】・引き出しやユニットの移動に最...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    151~350
  • レール長さ(範囲)(mm):
    151~350
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    201~400
  • 高さ(mm):
    8
  • 幅(mm):
    20
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理
  • ストローク(mm):
    155
  • レール長さ(mm):
    200
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    206

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ストッパー(インナーメンバーの抜け止め)機能は前側移動方向のみです。
    後側方向に移動距離を超えてスライドさせるとレールは抜けます。筐体側に必ず抜けどめの処置をしてください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420の仕様

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420:関連画像

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420 イメージ

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420の寸法例

 

(単位:mm)

 

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420:関連画像

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420 寸法図1

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420:関連画像

Accuride リニア型多目的スライドレール_C2420 寸法図2

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) アウターレール 光沢クロメート処理
(2) インナーレール 光沢クロメート処理
(3) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(4) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 前側移動距離 後側移動距離 A B C D E 耐荷重N 耐荷重kgf 質量
C2420-70 70 15 15 - 50 70 - 50 147N/ペア 15kgf/ペア 40g
C2420-100 100 30 25 - 80 100 - 80 167N/ペア 17kgf/ペア 60g
C2420-150 150 45 45 - 130 150 - 130 186N/ペア 19kgf/ペア 100g
C2420-200 200 80 75 90 180 200 90 180 206N/ペア 21kgf/ペア 130g

注意・禁止事項

  • ※ ストッパー(インナーレールの抜け止め)機能は前側移動方向のみです。後側方向にはストッパーが無くインナーレールは抜けます。筐体側に必ず抜けどめの処置をしてください。
  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせは変えないでください。
  • ※ ストッパーには強い衝撃を与えないでください。
  • ※ 印の取付穴は、インナーレールを後側移動距離(上図面参照)方向にスライドさせて使用してください。このとき、後側移動距離(上表参照)を超えてスライドしてください。

この商品の推奨ねじ

  • M3バインドねじ、M3トラスねじ、M3丸ねじのいずれかを使用

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2420-200

10

1個

1,242( 1,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2段引、両トラベルのスライドレールです。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ストッパー(インナーメンバーの抜け止め)機能は前側移動方向のみです。
    後側方向に移動距離を超えてスライドさせるとレールは抜けます。筐体側に必ず抜けどめの処置をしてください。

カタログ

 

Loading...

C2420-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニア型多目的スライドレール C2420の型番C2420-200のページです。
型番C2420-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニア型多目的スライドレール C2420

リニア型多目的スライドレール C2420

    Accuride スライドレール _C2721

    Accuride スライドレール _C2721

      Accuride スライドレール _C2431

      Accuride スライドレール _C2431

        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

        スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

          スライドレール 3504

          スライドレール 3504

            スライドレール C3307

            スライドレール C3307

              スライドレール C305

              スライドレール C305

                スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                  スライドレール 重量用 C501

                  スライドレール 重量用 C501

                    スライドレール 3506G

                    スライドレール 3506G

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                      オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S

                        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 底引きタイプ

                          スライドレール 水平フリッパードア用 1315

                          スライドレール 水平フリッパードア用 1315

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 日本アキュライド
                            通常価格 1,242円 1,497円 2,066円 96,502円 1,105円 11,645円 6,375円 5,064円 13,746円 848円 1,897円 4,697円 3,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 フリッパードア用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 4段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 -
                            レール材質 スチール ステンレス鋼(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール
                            ストローク(範囲)(mm) 151~350 151~350 351~550 - - - - - 551~750 - - 351~550 -
                            レール長さ(範囲)(mm) 151~350 351~550 351~550 - - - - - 551~750 - - 551~750 -

                            リニア型多目的スライドレール C2420のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            卓上丸ノコ台に流用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                            木材などを切削する際、正確に直線を切ることはなかなか難しいものです。ですが、台上部に摺動板を設置し、本商品をスライド軸として活用することで、楽に正確な直線切断が可能となり非常に重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社の実験装置に
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            当社製品を試験するための実験装置に使用しました。実験装置はテーブルを手動で上下させるもので、テーブルのガイドとして使用しています。他にもメーカーはありますが、急いでいたので早く手にいれることができました。今のところ問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました