(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-RA5R-1000
スライドレール CBL-RA5R 重量用 スライドレール CBL-RA5R

スライドレール CBL-RA5R 重量用 CBL-RA5R-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,312円
税込単価
71,843円

【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    20.1
  • 幅(mm):
    54
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-RA5R-1000 の仕様・寸法情報

商品情報

重量物の搬送に最適なスライドレール

レール長さと確保するすき間との関係

レール長さと確保するすき間との関係

外形図

外形図

  • ※ このスライドレールは公差がありますので、筐体や引き出しが擦らないようにご注意ください。

製品仕様

開時ロック(オプション) 解除方法

開時ロック(オプション) 解除方法

閉時ロック(オプション)解除方法

閉時ロック(オプション)解除方法

寸法図

寸法図

No.部品名材料仕上
アウターメンバーホワイトクロメート処理(三価)
中間メンバー
インナーメンバー
リテーナー
ボール
エンドストッパー Aホワイトクロメート処理(三価)
エンドストッパー Bポリウレタン(PUR)
寸法図2

寸法図2

品番レール
長さ
移動
距離
ABCD穴数耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
kg/m
EN
CBL-RA5R-300300315285100414711504.5
CBL-RA5R-3503503753351501422145
CBL-RA5R-4004004153852001373140
CBL-RA5R-4504504754352501324135
CBL-RA5R-5005005154853001275130
CBL-RA5R-550550575267.5150261226125
CBL-RA5R-600600615292.51751177120
CBL-RA5R-650650675317.52001128115
CBL-RA5R-700700715342.52251079110
CBL-RA5R-750750775367.52501030105
CBL-RA5R-800800815392.5275981100
CBL-RA5R-850850875417.530093295
CBL-RA5R-900900915442.532588390
CBL-RA5R-950950975467.535083485
CBL-RA5R-100010001015492.537578580
CBL-RA5R-110011001115542.542568770
CBL-RA5R-120012001215592.547558860

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-RA5R-1000

1,201~
951~1,200
601~800
1015
1000
785
10

1個

65,312( 71,843円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・レールの脱着はできません。
・重量用レールです。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

カタログ

 

CBL-RA5R-1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-RA5R 重量用の型番CBL-RA5R-1000のページです。
型番CBL-RA5R-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-RA5R 重量用

スライドレール CBL-RA5R 重量用

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

      スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

      スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

        CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

          スライドレール CBL-RA41

          スライドレール CBL-RA41

            スライドレール 超重量用 CBL-E1902

            スライドレール 超重量用 CBL-E1902

              アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

              アルミ合金製 スライドレール CBL-D500

                スライドレール CBL-RA31

                スライドレール CBL-RA31

                  スライドレール CBL-R53 重量用

                  スライドレール CBL-R53 重量用

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                    スライドレール 超重量用 CBL-R71

                      スライドレール CBL-R26

                      スライドレール CBL-R26

                        スライドレール CBL-R20

                        スライドレール CBL-R20

                          スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                          スライドレール 超重量用 CBL-E1700

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 38,000円 53,627円 96,502円 92,650円 13,090円 155,242円 25,270円 9,562円 19,287円 40,529円 7,497円 4,731円 121,382円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   19日目   19日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 4段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 アルミ合金
                            高さ(mm) 20.1 26 15.5 32 17.5 36 15.3 15 16 21 13.2 11.2 32
                            幅(mm) 54 68 60 93 50 78 53.7 48 34 45 37.8 36.5 60

                            スライドレール CBL-RA5R 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-RA5R-1100
                            CBL-RA5R-1200
                            CBL-RA5R-300
                            CBL-RA5R-350
                            CBL-RA5R-400
                            CBL-RA5R-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            66,636円

                            ( 73,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101,201~951~1,200601~80011151100687

                            68,761円

                            ( 75,637円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101,201~951~1,200401~60012151200588

                            38,000円

                            ( 41,800円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~3501,001~2,0003153001471

                            40,631円

                            ( 44,694円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550151~3501,001~2,0003753501422

                            42,756円

                            ( 47,032円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,0004154001373

                            45,000円

                            ( 49,500円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,0004754501324

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました