(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール CBL-R53 重量用

スライドレール CBL-R53 重量用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,287円 ~ 42,756円
税込価格
21,216円 ~ 47,032円

3/4スライドの2段引のスライドレールです。【特長】・レールの脱着はできません...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    34
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

スライドレール(CBL-R53)重量用の特長

スライドレール CBL-R53 重量用:関連画像

寸法

スライドレール CBL-R53 重量用:関連画像

レール断面図

No. 部品名 材料 仕上
1 アウターメンバー ホワイトクロメート処理
(三価)
2 インナーメンバー
3 ボール
4 リテーナー ホワイトクロメート処理(三価)
5 エンドストッパー ポリウレタン(PUR)
品番 レール長さ 移動距離 A B C D 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/m
CBL-R53-250 250 130 50 200 1275 130 2.9
CBL-R53-300 300 180 100 250 1324 135
CBL-R53-350 350 230 150 300 125 1275 130
CBL-R53-400 400 280 200 350 150 1226 125
CBL-R53-450 450 310 250 400 175 1177 120
CBL-R53-500 500 340 300 450 200 1128 115
CBL-R53-550 550 370 150 500 225 1079 110
CBL-R53-600 600 400 175 550 250 1030 105
CBL-R53-650 650 430 200 600 275 981 100
CBL-R53-700 700 480 225 650 300 932 95
CBL-R53-750 750 510 250 700 325 883 90
CBL-R53-800 800 540 275 750 350 834 85
CBL-R53-850 850 570 300 800 375 785 80
CBL-R53-900 900 600 325 850 400 736 75
CBL-R53-950 950 630 350 900 425 687 70
CBL-R53-1000 1000 680 375 950 450 637 65

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
551~750
951~1,200
601~800
680
1000
637
10

1個

42,756( 47,032円 )

4日目

~150
151~350
1,001~2,000
130
250
1275
10

1個

19,287( 21,216円 )

4日目

151~350
151~350
1,001~2,000
180
300
1324
10

1個

21,000( 23,100円 )

4日目

151~350
351~550
1,001~2,000
280
400
1226
10

1個

24,513( 26,964円 )

4日目

151~350
351~550
1,001~2,000
310
450
1177
10

1個

26,611( 29,272円 )

4日目

151~350
351~550
1,001~2,000
340
500
1128
10

1個

29,493( 32,442円 )

4日目

351~550
551~750
1,001~2,000
400
600
1030
10

1個

32,127( 35,340円 )

4日目

351~550
551~750
801~1,000
480
700
932
10

1個

35,654( 39,219円 )

4日目

351~550
551~750
801~1,000
510
750
883
10

1個

37,885( 41,674円 )

4日目

351~550
751~950
801~1,000
540
800
834
10

1個

38,426( 42,269円 )

4日目

551~750
751~950
601~800
600
900
736
10

1個

40,529( 44,582円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引のスライドレールです。
【特長】
・レールの脱着はできません。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-R53 重量用

スライドレール CBL-R53 重量用

    Accuride スライドレール C601 重量用

    Accuride スライドレール C601 重量用

      Accuride スライドレール C3271

      Accuride スライドレール C3271

        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

        LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021

          スライドレール 3522G

          スライドレール 3522G

            ステンレス鋼製スライドレール 4658

            ステンレス鋼製スライドレール 4658

              ステンレス鋼製スライドレール ESR7

              ステンレス鋼製スライドレール ESR7

                Accuride スライドレール C2421

                Accuride スライドレール C2421

                  スライドレール C9301 重量用

                  スライドレール C9301 重量用

                    Accuride スライドレール C3617 重量用

                    Accuride スライドレール C3617 重量用

                      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                      ステンレス鋼製スライドレール(273SL)

                        Accuride スライドレール C3273

                        Accuride スライドレール C3273

                          アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

                          アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 19,287円 6,301円 1,987円 1,998円 2,297円 10,447円 7,415円 928円 19,844円 40,359円 7,997円 2,097円 1,797円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金
                            高さ(mm) 16 12.7 12.7 8 19.1 12.7 - 8 19.1 19.1 19.2 12.7 16
                            幅(mm) 34 71.4 37.4 20 35.3 45 35.4 20 76.2 53.1 27 37.4 20

                            スライドレール CBL-R53 重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷重はどのくらいですか?
                            A
                            2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました