(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBL-E1400-350
スライドレール CBL-E1400重量用 スライドレール CBL-E1400

スライドレール CBL-E1400重量用 CBL-E1400-350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,065円
税込単価
52,872円

3段引の重量用スライドレールです。【特長】・インナーメンバーを完全に引き出せる...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    29
  • レール表面処理:
    ホワイトクロメート処理

CBL-E1400-350 の仕様・寸法情報

商品情報

3段引のスライドレール

レール長さと確保するすき間との関係

レール長さと確保するすき間との関係

  • ※ このスライドレールは公差がありますので、筐体や引き出しが擦らないようにご注意ください。

製品仕様

寸法図

寸法図

開時ロック(オプション)

開時ロック(オプション)

寸法図2

寸法図2

No.部品名材料仕上
中間メンバーホワイトクロメート処理(三価)
インナーメンバー
リテーナーポリアミド(PA)
ボール
エンドストッパー鋼[ポリウレタン(PUR)]ホワイトクロメート処理(三価)[-]
品番レール長さ移動距離AB耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/m
CBL-E1400-2502502505013241353
CBL-E1400-3003003001001275130
CBL-E1400-3503503501501226125
CBL-E1400-4004004002001177120
CBL-E1400-4504504502501128115
CBL-E1400-5005005003001079110
CBL-E1400-5505505501501030105
CBL-E1400-600600600175981100
CBL-E1400-65065065020093295
CBL-E1400-70070070022588390
CBL-E1400-75075075025083485
CBL-E1400-80080080027578580
CBL-E1400-85085085030073675

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBL-E1400-350

151~350
151~350
1,001~2,000
350
350
1226
-

1個

48,065( 52,872円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3段引の重量用スライドレールです。
【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・基材はI型の中間メンバーを使っているため、堅牢な構造です。
・レールの脱着はできません。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

カタログ

 

Loading...

CBL-E1400-350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール CBL-E1400重量用の型番CBL-E1400-350のページです。
型番CBL-E1400-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール CBL-E1400重量用

スライドレール CBL-E1400重量用

    スライドレール 超重量用 CBL-E1700

    スライドレール 超重量用 CBL-E1700

      スライドレール 重量用 C501

      スライドレール 重量用 C501

        スライドレール CBL-RA41

        スライドレール CBL-RA41

          スライドレール 3509 重量用

          スライドレール 3509 重量用

            スライドレール 超重量用 C530

            スライドレール 超重量用 C530

              CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

              CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                スライドレール CBL-RA5R 重量用

                スライドレール CBL-RA5R 重量用

                  スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                  スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                      Accuride スライドレール _C2431

                      Accuride スライドレール _C2431

                        スライドレール CBL-R26

                        スライドレール CBL-R26

                          スライドレール CBL-R20

                          スライドレール CBL-R20

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 40,631円 121,382円 13,746円 13,090円 19,890円 18,773円 92,650円 38,000円 53,627円 5,064円 2,066円 7,497円 4,731円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引
                            レール材質 スチール
                            高さ(mm) 16 32 23.8 17.5 23.8 23.8 32 20.1 26 35.3 16 13.2 11.2
                            幅(mm) 29 60 71.4 50 71.4 107.4 93 54 68 19.1 20 37.8 36.5

                            スライドレール CBL-E1400重量用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBL-E1400-250
                            CBL-E1400-300
                            CBL-E1400-400
                            CBL-E1400-450
                            CBL-E1400-500
                            CBL-E1400-550
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            40,631円

                            ( 44,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~3501,001~2,0002502501324

                            43,946円

                            ( 48,341円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10151~350151~3501,001~2,0003003001275

                            48,620円

                            ( 53,482円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,0004004001177

                            52,615円

                            ( 57,877円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,0004504501128

                            57,080円

                            ( 62,788円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10351~550351~5501,001~2,0005005001079

                            60,947円

                            ( 67,042円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10351~550351~5501,001~2,0005505501030

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました