(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 超重量用 C530

スライドレール 超重量用 C530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,773円 ~ 33,468円
税込価格
20,650円 ~ 36,815円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・超重量...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    23.8
  • 幅(mm):
    107.4
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スライドレール C530 超重量用 寸法図1

寸法図1

スライドレール C530 超重量用 寸法図2

寸法図2

製品仕様

推奨ねじ
  • M4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール C530 超重量用 イメージ

イメージ

No.部品名材料仕上
(1)アウターメンバー鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(2)中間メンバー
(3)インナーメンバー
(4)補強板
(5)リテーナー鋼(SECC)(亜鉛めっき鋼板)
(6)スチールボール鋼(SWCH)-

規格表

型番レール長さ移動距離ABC耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量kg/本
C530-12304.8327-149.22734,1194203.00
C530-14355.6378200232.84,0504133.52
C530-16406.4429250.8374.63,9324014.02
C530-18457.2479212.7301.6425.43,7763854.54
C530-20508530238.1352.4476.23,6483725.01
C530-22558.8581263.5403.25273,4723545.51
C530-24609.6632288.9454577.83,2463316.04
C530-26660.4683314.3504.8628.62,9813046.53
C530-28711.2733339.7555.6679.42,6672727.01

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
351~550
4,001~
378
355.6
4050
10

1個

20,584( 22,642円 )

4日目

351~550
351~550
2,001~4,000
429
406.4
3932
10

1個

21,598( 23,758円 )

4日目

351~550
351~550
2,001~4,000
479
457.2
3776
10

1個

22,946( 25,241円 )

4日目

351~550
351~550
2,001~4,000
530
508
3648
10

1個

24,848( 27,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・超重量用レールです。
【用途】
・重量物の搬送に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 超重量用 C530

スライドレール 超重量用 C530

    スライドレール 重量用 C501

    スライドレール 重量用 C501

      スライドレール 3509 重量用

      スライドレール 3509 重量用

        Accuride スライドレール _C2431

        Accuride スライドレール _C2431

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

          スライドレール CBL-RA5R 重量用

            スライドレール CBL-RA41

            スライドレール CBL-RA41

              CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

              CHAMBRELAN スライドレール 超重量用 CBL-RA9型

                スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                  スライドレール C2735

                  スライドレール C2735

                    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

                      スライドレール C305

                      スライドレール C305

                        Accuride スライドレール _C2721

                        Accuride スライドレール _C2721

                          スライドレール CBL-E1400重量用

                          スライドレール CBL-E1400重量用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 18,773円 13,746円 19,890円 2,066円 38,000円 13,090円 92,650円 3,066円 3,066円 53,627円 6,375円 1,497円 40,631円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   19日目   19日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質
                            高さ(mm) 23.8 23.8 23.8 16 20.1 17.5 32 19.1 19.1 26 19.1 9.5 16
                            幅(mm) 107.4 71.4 71.4 20 54 50 93 27 27 68 35.3 27 29

                            スライドレール 超重量用 C530のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました