(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,316円 ~ 13,401円
税込価格
11,348円 ~ 14,741円

ロック解除作業の煩わしさが軽減するスライドレールです。【特長】・インナーメンバ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.4
  • 幅(mm):
    35
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

3C29の寸法図A

寸法図A

3C29の寸法図B

寸法図B

3C29の寸法図C

寸法図C

製品仕様

3C29の外観

外観

手元ロック解除レバー

手元ロック解除レバー

No.部品名材料仕上
(1)アウターレール光沢クロメート処理
(2)中間レール光沢クロメート処理
(3)インナーレール光沢クロメート処理
(4)リテーナー光沢クロメート処理
(5)手元ロック解除レバー光沢クロメート処理
(6)スチールボール

規格表

型番レール長さ移動距離ABCDEFGHIJKLMN耐荷重
N/ペア
耐荷重
kgf/ペア
質量
3C29-14355.6381273165200225240588N/ペア60kgf/ペア0.65kg
3C29-16406.4431.8276216251276291559N/ペア57kgf/ペア0.74kg
3C29-18457.2482.6181365276267302327342520N/ペア53kgf/ペア0.84kg
3C29-20508533.4181212.4365426368318353378393481N/ペア49kgf/ペア0.94kg
3C29-22558.8584.2181212.4365426454184368369404429444441N/ペア45kgf/ペア1.04kg
3C29-24609.6635181212.4426454184368455.5420455480495412N/ペア42kgf/ペア1.12kg
3C29-26660.4685.8181212.4426454546184368455.5471506531546383N/ペア39kgf/ペア1.23kg
3C29-28711.2736.6181212.4273454546184455.5552522557582597353N/ペア36kgf/ペア1.33kg
3C29-30762787.4181212.4273546638184455.5552573608633648324N/ペア33kgf/ペア1.42kg
3C29-32812.8838.2181212.4273546638184455.5552624659684699294N/ペア30kgf/ペア1.84kg

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
351~550
351~550
401~600
381
355.6
588
10

1個

10,566( 11,623円 )

4日目

351~550
351~550
401~600
431.8
406.4
559
10

1個

10,316( 11,348円 )

4日目

351~550
351~550
401~600
482.6
457.2
520
10

1個

10,390( 11,429円 )

4日目

351~550
351~550
401~600
533.4
508
481
10

1個

10,695( 11,765円 )

4日目

551~750
551~750
401~600
584.2
558.8
441
10

1個

11,236( 12,360円 )

4日目

551~750
551~750
401~600
635
609.6
412
10

1個

11,223( 12,345円 )

4日目

551~750
551~750
201~400
685.8
660.4
383
10

1個

12,539( 13,793円 )

4日目

551~750
551~750
201~400
736.6
711.2
353
10

1個

12,991( 14,290円 )

4日目

751~950
751~950
201~400
787.4
762
324
10

1個

12,745( 14,020円 )

4日目

751~950
751~950
201~400
838.2
812.8
294
10

1個

13,401( 14,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロック解除作業の煩わしさが軽減するスライドレールです。
【特長】
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
・レールを全開にすると、全開した状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
・ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
・ロック解除レバーはインナーレールの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
・インナーレールの再挿入はワンアクションで挿入可能です。
・スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
・インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29

    スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

    スライドレール 3535 手元ロック解除機構付

      Accuride スライドレール _C2431

      Accuride スライドレール _C2431

        Accuride スライドレール C2421

        Accuride スライドレール C2421

          オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

          オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031

            Accuride スライドレール C203

            Accuride スライドレール C203

              小型スライドレール KC-361

              小型スライドレール KC-361

                ステンレス小型スライドレール KC-1359

                ステンレス小型スライドレール KC-1359

                  アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

                  アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

                    小型スライドレール KC-284

                    小型スライドレール KC-284

                      Accuride スライドレール C3271

                      Accuride スライドレール C3271

                        Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

                        Accuride スライドレール C1029 底引きタイプ

                          スライドレール C3832

                          スライドレール C3832

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 10,316円 2,877円 2,066円 928円 3,897円 2,097円 1,250円 2,318円 2,339円 715円 1,987円 2,088円 4,547円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 2段引 3段引 2段引 3段引 2段引 2段引 3段引 2段引 3段引 3段引 2段引 3段引
                            レール材質 ステンレス(SUS304) アルミニウム合金押出材 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) アルミ合金 冷間圧延鋼板
                            高さ(mm) 19.4 9.7 16 8 16 9.5 20 27 7.2 20 12.7 9.5 45.7
                            幅(mm) 35 35 20 20 20 35.3 8 19 20 16 37.4 35.3 12.7

                            スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました