(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3532-16
スライドレール 3532【2個入り】 スライドレール 3532

スライドレール 3532 3532-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,697円 6,156円
税込単価
7,367円 6,772円

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レール...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    35.3
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

3532-16 の仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール 廉価版 3532の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール 廉価版 3532:関連画像

スライドレール 廉価版 3532 寸法図1

スライドレール 廉価版 3532:関連画像

スライドレール 廉価版 3532 寸法図2

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理
(2) インナーレール 光沢クロメート処理
(3) 中間レール 光沢クロメート処理
(4) リテーナー (亜鉛めっき鋼鈑)
(5) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
3532-12 305 327 214.2 - - 260.3 273 - 421N/ペア 43kgf/ペア 1.14kg/ペア
3532-14 356 378 239.6 - 298.4 311.1 323.8 - 441N/ペア 45kgf/ペア 1.37kg/ペア
3532-16 406 429 266 - 349.2 361.9 374.6 250.8 421N/ペア 43kgf/ペア 1.5kg/ペア
3532-18 457 480 278.7 - 400 412.7 425.4 301.6 392N/ペア 40kgf/ペア 1.73kg/ペア
3532-20 508 530 290.4 365.3 450.8 463.5 476.2 352.4 363N/ペア 37kgf/ペア 1.91kg/ペア
3532-22 559 581 303.1 415.9 501.6 514.3 527 403.2 333N/ペア 34kgf/ペア 2.13kg/ペア
3532-24 610 632 315.8 466.7 552.4 565.1 577.8 454 314N/ペア 32kgf/ペア 2.32kg/ペア
3532-26 660 683 329.5 517.5 603.2 615.9 628.6 504.8 284N/ペア 29kgf/ペア 2.54kg/ペア
3532-28 711 734 342.2 568.3 654 666.7 679.4 555.6 265N/ペア 27kgf/ペア 2.77kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせは変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • 呼び4のバインド、またはトラスねじ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3532-16

351~550
351~550
401~600
429
406
421
10

1パック

2個入り

6,697円

6,156

( 6,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定します。
・レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

3532-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 3532の型番3532-16のページです。
型番3532-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 3532

スライドレール 3532

    スライドレール C305

    スライドレール C305

      スライドレール C2735

      スライドレール C2735

        スライドレール ロック付 C203

        スライドレール ロック付 C203

          スライドレール 3504

          スライドレール 3504

            スライドレール C3307

            スライドレール C3307

              スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

              スライドレール C2735AL フロントディスコネクト・ストップタイプ 3段引

                スライドレール 4608

                スライドレール 4608

                  Accuride スライドレール _C2431

                  Accuride スライドレール _C2431

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                    スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ

                      スライドレール C3300

                      スライドレール C3300

                        LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                        LAMP スライドレール 2150 プッシュオープン機構付

                          スライドレール C2731

                          スライドレール C2731

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 5,950円 6,375円 3,066円 2,758円 1,105円 11,645円 3,066円 2,550円 2,066円 5,064円 4,286円 5,040円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            スライド方式 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 スチール 溶融亜鉛めっき鋼板
                            高さ(mm) 19.1 19.1 19.1 9.5 9.5 12.7 19.1 12.7 16 35.3 12.7 - 19.1
                            幅(mm) 35.3 35.3 27 35.3 35.3 51.5 27 45.4 20 19.1 51.5 - 27

                            スライドレール 3532のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3532-14
                            3532-18
                            3532-20
                            3532-22
                            3532-24
                            3532-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストローク(範囲)
                            (mm)
                            レール長さ(範囲)
                            (mm)
                            定格荷重[2本使用時](範囲)
                            (N)
                            ストローク
                            (mm)
                            レール長さ
                            (mm)
                            定格荷重(2本使用時)
                            (N)

                            6,290円

                            ( 6,919円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550401~600378356441

                            6,630円

                            ( 7,293円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550201~400480457392

                            7,055円

                            ( 7,761円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351~550351~550201~400530508363

                            7,225円

                            ( 7,948円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750201~400581559333

                            8,497円

                            ( 9,347円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750201~400632610314

                            8,997円

                            ( 9,897円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10551~750551~750201~400734711265

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました