【特長】・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開にすると、摩...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
スライドレール外観
寸法図
No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
---|---|---|---|
① | アウターメンバー | 鋼 | 光沢ク□メート処理 |
② | インナーメンバー | ||
③ | リテーナー | (亜鉛めっき鋼板) | |
④ | スチールポール | — |
型番 |
ストローク(範囲)(mm) |
レール長さ(範囲)(mm) |
ストローク(mm) |
レール長さ(mm) |
定格荷重(2本使用時)(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
151~350
|
151~350
|
229
|
305
|
294
| 10 | 1個 | 848円 786円 ( 865円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
151~350
|
351~550
|
279
|
356
|
363
| 10 | 1個 | 978円 891円 ( 980円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
151~350
|
351~550
|
330
|
457
|
362
| 10 | 1個 | 1,297円 1,134円 ( 1,247円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
351~550
|
551~750
|
406
|
559
|
304
| 10 | 1個 | 1,697円 1,458円 ( 1,604円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
351~550
|
551~750
|
432
|
610
|
265
| 10 | 1個 | 1,897円(
2,087円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
351~550
|
551~750
|
483
|
660
|
235
| 10 | 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
351~550
|
551~750
|
508
|
711
|
225
| 10 | 1個 | 2,197円 1,863円 ( 2,049円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです。
・レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
・強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。